CALCN,CALSC,CASCN,CASSC - 联轴器-沟槽式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_764_1.prj},{NB=CALSC32-8-8},{CODE=CALSC},{TYPE=biaozhunxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{D=32},{D1=8.000},{DWB=8,9.525,10,12},{D2=8.000},{L=41.0},{LL=12.00},{M=M4},{MZ=4.0},{A=11.0},{F=6.0},{RXNJ=3.5},{MAXSPEED=19000},{GXJ=2.7X10^-5},{GD=850},{RXPX=0.15},{RXPJ=2},{ZXZF=+0.5},{JGNJ=2.5},{WEI=170},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221102.html},{FENG=0.80},{FENGZXJ=9.20},{D3=8.50},{LSKJJC=3.40},{LSKZJ=7.50},{PPATH=gcslzq_764_1/gcslzq_764_1.2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
M
粗牙螺纹
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
HYNJ
滑移扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性力矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
GD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CALCN12-4-4
CALCN
标准型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
12
18.5
5.00
M2
4.0
2.5
-
0.4
52000
7.8X10^-8
45
0.1
2
+0.3
0.5
3.6
CALCN16-5-5
CALCN
标准型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
16
23.0
6.50
M2.5
5.0
3.2
-
0.5
39000
3.4X10^-7
80
0.1
2
+0.4
1
9.2
CALCN20-5-6
CALCN
标准型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
20
26.0
7.50
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
9.1X10^-7
170
0.1
2
+0.4
1
16
CALCN25-5-6
CALCN
标准型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
25
31.0
8.50
M3
9.0
4.2
-
2
25000
2.6X10^-6
380
0.15
2
+0.5
1.5
28
CALCN32-8-8
CALCN
标准型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
32
41.0
12.00
M4
11.0
6.0
-
4
19000
9.7X10^-6
500
0.15
2
+0.5
2.5
64
CALCN40-8-8
CALCN
标准型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
40
56.0
17.00
M5
14.0
8.5
-
8
15000
3.3X10^-5
700
0.2
2
+0.5
4
140
CALSC12-4-4
CALSC
标准型
不锈钢
-
内六角螺栓
12
18.5
5.00
M2
4.0
2.5
-
0.3
52000
2.2X10^-7
64
0.1
2
+0.2
0.5
10
CALSC16-5-5
CALSC
标准型
不锈钢
-
内六角螺栓
16
23.0
6.50
M2.5
5.0
3.2
-
0.5
39000
9.0X10^-7
85
0.1
2
+0.3
1
25
CALSC20-5-6
CALSC
标准型
不锈钢
-
内六角螺栓
20
26.0
7.50
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
2.5X10^-6
250
0.1
2
+0.3
1
43
CALSC25-5-6
CALSC
标准型
不锈钢
-
内六角螺栓
25
31.0
8.50
M3
9.0
4.2
0.7
2
25000
7.1X10^-6
330
0.15
2
+0.4
1.5
78
CALSC32-8-8
CALSC
标准型
不锈钢
-
内六角螺栓
32
41.0
12.00
M4
11.0
6.0
1.2
3.5
19000
2.7X10^-5
850
0.15
2
+0.5
2.5
170
CALSC40-8-8
CALSC
标准型
不锈钢
-
内六角螺栓
40
56.0
17.00
M5
14.0
8.5
-
8
15000
9.0X10^-5
1000
0.2
2
+0.5
4
370
CASCN12-4-4
CASCN
短型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
12
14.0
5.20
M2
4.0
2.6
-
0.4
52000
6.4X10^-8
80
-
1
+0.1
0.5
3
CASCN16-5-5
CASCN
短型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
16
18.0
6.80
M2.5
5.0
3.4
-
0.5
39000
2.9X10^-7
180
-
1
+0.2
1
8
CASCN20-5-6
CASCN
短型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
20
20.0
7.65
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
7.5X10^-7
200
-
1
+0.2
1
13
CASCN25-5-6
CASCN
短型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
25
25.0
9.60
M3
9.0
4.8
-
2
25000
2.3X10^-6
780
-
1
+0.2
1.5
25
CASCN32-8-8
CASCN
短型
铝合金
阳极氧化处理
内六角螺栓
32
32.0
12.60
M4
11.0
6.3
-
4
19000
8.1X10^-6
1100
-
1
+0.2
2.5
53
CASSC12-4-4
CASSC
短型
不锈钢
-
内六角螺栓
12
14.0
5.20
M2
4.0
2.6
-
0.3
52000
1.8X10^-7
140
-
1
+0.1
0.5
8.5
CASSC16-5-5
CASSC
短型
不锈钢
-
内六角螺栓
16
18.0
6.80
M2.5
5.0
3.4
-
0.5
39000
7.8X10^-7
240
-
1
+0.2
1
21
CASSC20-5-6
CASSC
短型
不锈钢
-
内六角螺栓
20
20.0
7.65
M2.5
6.5
3.8
-
1
31000
2.1X10^-6
330
-
1
+0.2
1
38
CASSC25-5-6
CASSC
短型
不锈钢
-
内六角螺栓
25
25.0
9.60
M3
9.0
4.8
1.2
2
25000
6.3X10^-6
720
-
1
+0.2
1.5
69
CASSC32-8-8
CASSC
短型
不锈钢
-
内六角螺栓
32
32.0
12.60
M4
11.0
6.3
1.9
3.5
19000
2.2X10^-5
1300
-
1
+0.2
2.5
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CADW,CADT - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAPJC,CAPJCK - 联轴器-梅花型联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SHIC - 联轴器
鼎翰SHAC
13.05.2022
CASXW,CASXWK - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型/止动螺丝型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CALCS,CALCLKS,CALCRKS,CALCWKS - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩夹持型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CPAS - 螺纹沟槽式联轴器-夹持型
上隆SAMLO
08.06.2022
CAAC,CAAPC - 联轴器-膜片式联轴器(单膜片型、双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
CASWN,CAAWN,CASHN,CAAHN - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-两侧免键型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAJS,CAJSLK,CAJSRK,CAJSWK - 联轴器-梅花型联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CACCG,CACCGLK,CACCGRK,CACCGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CADEK,CADEKP - 联轴器-膜片式联轴器-键槽型(单膜片型/双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CACG,CACGRK,CACGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SDWC-35C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type
(株)成一机工
17.03.2023
CALG,CALLKG,CALRKG,CALWKG,CASG,CASRKG,CASWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩·止动螺丝固型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表