CAPJ
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_761_1.prj},{NB=CAPJ20-BL-5-5},{CODE=CAPJ},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejing},{MAT2=juanzhi},{SUR=yangjiyanghuchuli},{ENCL=zhidongluosi},{D=20},{COLOR=BL},{D1=5},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.00},{ALT2=},{D2=5},{D2Z3='','yixuanze RDC'},{L=30},{LL=10},{B=8},{C=1.0},{F=5.0},{M=M3},{MZ=3},{JGNJ=0.7},{RXPJ=1},{MAXSPEED=31000},{GXJ=1.0X10^-6},{ZXZF=+0.8/0},{WEIGHT=18},{LINK=wangzhilianjie},{PPATH=mhxlzq_761-1/mhxlzq_761_zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
kongxing
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
SUR
毂 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2Z3
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
NZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
CAPJ14-BL-3-3
CAPJ
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
14
'','yixuanze RDC'
22
7
6
1.0
3.5
M3
0.7
0.7
1
0.15
8
45000
2.1X10^-7
+0.6/0
7.3
CAPJ20-BL-5-5
CAPJ
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
20
'','yixuanze RDC'
30
10
8
1.0
5.0
M3
0.7
1.8
1
0.20
16
31000
1.0X10^-6
+0.8/0
18
CAPJ30-BL-7-7
CAPJ
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
30
'','yixuanze RDC'
35
11
10
1.5
5.5
M4
1.7
4
1
0.20
46
21000
5.9X10^-6
+1.0/0
46
CAPJ40-BL-10-10
CAPJ
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
40
'','yixuanze RDC'
66
25
12
2.0
12.5
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
4.0X10^-5
+1.2/0
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表