CACCG,CACCGLK,CACCGRK,CACCGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_754.prj},{NB=CACCGLK38-18-18},{CODE=CACCGLK},{TYPE=daijiancaokong d1(dance)},{SIZE=38},{MAT1=SUS304},{MAT2=lvqingtong},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{D1=18},{LDC=0.00},{ALT1=},{RDC=0.00},{ALT2=},{D2=18},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D=38.0},{DD1=41.0},{DD2=41},{D3=17.0},{L=39.5},{LL=15.0},{A=13.7},{F=7.0},{M=M5},{MZ=5.0},{JGNJ=8},{RXNJ=50},{RXPJ=1.5},{RXPX=1},{JTNZGD=11000},{MAXSPEED=4000},{GXJ=1X10^-4},{RXZXZ=±0.3},{WEI=246},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221056.html},{ZJTK=4.000},{ZJTH=7.000},{LSKZJ=4.300},{LSKJJC=7.100},{LSC=30.000},{CAOS=10.000},{CAOK=1.500},{PPATH=szxlzq_754/szxlzq_754-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SIZE
公称尺寸
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
KLH
KLH(左轴)
[mm]
KRH
KRH(右轴)
[mm]
D
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
紧固螺栓/止动螺丝
ⁿ/ₐ
JGNJ
紧固扭矩
[N·m]
RXNJ
容许扭矩
[N·m]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[(N·m/rad)]
MAXSPEED
最高转速
[r/min]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
RXZXZ
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CACCG15-4-4
CACCG
标准孔
15
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
14.5
15.0
16
7.2
18.4
6.6
4.5
3.2
M2.5
1
3
1.5
0.5
800
8000
6X10^-7
±0.1
17
CACCG17-5-5
CACCG
标准孔
17
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
16.8
17.5
19
8.2
24.4
9.0
5.0
4.0
M3
1.8
5
1.5
0.5
1000
7000
1.2X10^-6
±0.1
30
CACCG20-6-6
CACCG
标准孔
20
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
20.0
21.0
23
9.0
27.2
10.0
7.0
4.5
M3
1.8
7
1.5
0.5
2200
6000
3X10^-6
±0.1
48
CACCG26-6-6
CACCG
标准孔
26
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
26.0
27.0
29
12.0
30.4
11.5
8.4
5.0
M4
3
10
1.5
0.8
4000
5000
1X10^-5
±0.2
90
CACCG30-8-8
CACCG
标准孔
30
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
8.5
6.0
M5
8
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACCG30-12-12
CACCG
标准孔
30
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
9.0
6.0
M4
4.5
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACCG34-10-10
CACCG
标准孔
34
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
34.0
35.0
37
14.0
34.0
13.0
11.0
6.0
M5
8
32
1.5
1
8000
4000
4X10^-5
±0.2
172
CACCG38-10-10
CACCG
标准孔
38
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
17.0
39.5
15.0
11.5
7.0
M5
8
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
246
CACCG38-18-18
CACCG
标准孔
38
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
17.0
39.5
15.0
13.7
7.0
M5
8
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
246
CACCGLK15-6-6
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
15
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
14.5
15.0
16
7.2
18.4
6.6
4.5
3.2
M2.5
1
3
1.5
0.5
800
8000
6X10^-7
±0.1
17
CACCGLK17-6-6
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
17
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
16.8
17.5
19
8.2
24.4
9.0
5.0
4.0
M3
1.8
5
1.5
0.5
1000
7000
1.2X10^-6
±0.1
30
CACCGLK20-6-6
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
20
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
20.0
21.0
23
9.0
27.2
10.0
7.0
4.5
M3
1.8
7
1.5
0.5
2200
6000
3X10^-6
±0.1
48
CACCGLK26-6-6
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
26
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
26.0
27.0
29
12.0
30.4
11.5
8.4
5.0
M4
3
10
1.5
0.8
4000
5000
1X10^-5
±0.2
90
CACCGLK30-8-8
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
30
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
8.5
6.0
M5
8
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACCGLK30-12-12
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
30
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
9.0
6.0
M4
4.5
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACCGLK34-10-10
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
34
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
34.0
35.0
37
14.0
34.0
13.0
11.0
6.0
M5
8
32
1.5
1
8000
4000
4X10^-5
±0.2
172
CACCGLK38-10-10
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
38
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
17.0
39.5
15.0
11.5
7.0
M5
8
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
246
CACCGLK38-18-18
CACCGLK
带键槽孔 d1(单侧)
38
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
38.0
41.0
41
17.0
39.5
15.0
13.7
7.0
M5
8
50
1.5
1
11000
4000
1X10^-4
±0.3
246
CACCGRK15-6-6
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
15
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
14.5
15.0
16
7.2
18.4
6.6
4.5
3.2
M2.5
1
3
1.5
0.5
800
8000
6X10^-7
±0.1
17
CACCGRK17-6-6
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
17
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
16.8
17.5
19
8.2
24.4
9.0
5.0
4.0
M3
1.8
5
1.5
0.5
1000
7000
1.2X10^-6
±0.1
30
CACCGRK20-6-6
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
20
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
20.0
21.0
23
9.0
27.2
10.0
7.0
4.5
M3
1.8
7
1.5
0.5
2200
6000
3X10^-6
±0.1
48
CACCGRK26-6-6
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
26
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
26.0
27.0
29
12.0
30.4
11.5
8.4
5.0
M4
3
10
1.5
0.8
4000
5000
1X10^-5
±0.2
90
CACCGRK30-8-8
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
30
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
8.5
6.0
M5
8
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACCGRK30-12-12
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
30
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
30.0
31.0
32
13.0
33.0
12.0
9.0
6.0
M4
4.5
30
1.5
1
5500
5000
2.5X10^-5
±0.3
120
CACCGRK34-10-10
CACCGRK
带键槽孔 d2(单侧)
34
SUS304
铝青铜
内六角螺栓
0
0
34.0
35.0
37
14.0
34.0
13.0
11.0
6.0
M5
8
32
1.5
1
8000
4000
4X10^-5
±0.2
172
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
CACC,CACCLK,CACCRK,CACCWK - 联轴器-十字形联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
CAAC,CAAPC - 联轴器-膜片式联轴器(单膜片型、双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
CADEK,CADEKP - 联轴器-膜片式联轴器-键槽型(单膜片型/双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASWN,CAAWN,CASHN,CAAHN - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-两侧免键型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CALCS,CALCLKS,CALCRKS,CALCWKS - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩夹持型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CADW,CADT - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
FCAN,FCANR,FCGN - 歧管块-液压用/水压用/气压用歧管块-T字孔型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CANKW - 万向节式-键槽 螺纹型-双固定销型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
FCLSN,FCLSNR,FCLAN - 歧管块-液压/水压用/气压用终端集成块-L字孔型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FCSN - 歧管块-气压用歧管块-横向通孔-顶孔型一螺纹直径固定型-30方型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FCIAN - 歧管块-气压用歧管块-横向通孔-纵向通孔
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CANCA - 万向节式-单固定销型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
MCOCG - 联轴器 - 高刚性膜片式夹持型(标准孔)
Misumi
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表