BBHWFB,BBHWF,BBHWFA - 带座轴承-双轴承T型高度指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbhwfb-657.prj},{NB=BBHWF6202ZZ-35-25},{CODE=BBHWF},{TYPE=6202ZZ},{T=35},{HH=25},{DD=15},{L1=58.0},{DD1=6.5},{L=72},{L2=44},{G=7},{S=15},{DH=29},{DH7=35},{DH7G=+0.025/0},{B=11},{NA=},{KKC=},{HHX=[25:50/1]},{TX=35,50},{R1=2},{PPATH=657/657_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
FJ
附件挡圈
ⁿ/ₐ
BBHWFB606ZZ-25-15
BBHWFB
钢
S45C
发黑
606ZZ
6
28.000
35.0
5.5
47
23
6
10
13
17
6
SUS304
BBHWFB626ZZ-25-15
BBHWFB
钢
S45C
发黑
626ZZ
6
29.000
37.0
5.5
49
25
6
10
15
19
6
SUS304
BBHWFB608ZZ-25-15
BBHWFB
钢
S45C
发黑
608ZZ
8
30.000
41.0
5.5
53
29
6
10
18
22
7
SUS304
BBHWFB628ZZ-25-15
BBHWFB
钢
S45C
发黑
628ZZ
8
31.000
44.0
5.5
56
32
6
10
20
24
8
SUS304
BBHWFB6900ZZ-25-15
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6900ZZ
10
30.000
41.0
5.5
53
29
6
10
19
22
6
SUS304
BBHWFB6000ZZ-25-20
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6000ZZ
10
37.000
46.0
5.5
58
34
6
10
22
26
8
SUS304
BBHWFB6200ZZ-30-20
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6200ZZ
10
39.000
50.0
5.5
62
38
6
10
24
30
9
SUS304
BBHWFB6901ZZ-25-20
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6901ZZ
12
36.000
44.0
5.5
56
32
6
10
21
24
6
SUS304
BBHWFB6001ZZ-25-20
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6001ZZ
12
38.000
48.0
5.5
60
36
6
10
24
28
8
SUS304
BBHWFB6201ZZ-30-20
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6201ZZ
12
40.000
52.0
5.5
64
40
6
10
26
32
10
SUS304
BBHWFB6902ZZ-25-20
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6902ZZ
15
38.000
48.0
5.5
60
36
6
15
25
28
7
SUS304
BBHWFB6002ZZ-30-25
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6002ZZ
15
45.000
54.0
6.5
68
40
7
15
28
32
9
SUS304
BBHWFB6202ZZ-35-25
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6202ZZ
15
47.000
58.0
6.5
72
44
7
15
29
35
11
SUS304
BBHWFB6903ZZ-25-25
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6903ZZ
17
44.000
52.0
6.5
64
38
7
15
27
30
7
SUS304
BBHWFB6003ZZ-30-25
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6003ZZ
17
47.000
56.0
6.5
70
43
7
15
31
35
10
SUS304
BBHWFB6203ZZ-35-25
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6203ZZ
17
49.000
62.0
6.5
76
49
7
15
34
40
12
SUS304
BBHWFB6904ZZ-35-30
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6904ZZ
20
53.000
59.0
6.5
73
45
7
15
34
37
9
SUS304
BBHWFB6004ZZ-40-30
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6004ZZ
20
55.000
66.0
9.0
82
50
8
15
36
42
12
SUS304
BBHWFB6204ZZ-45-30
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6204ZZ
20
58.000
72.0
9.0
88
56
8
15
40
47
14
SUS304
BBHWFB6005ZZ-40-40
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6005ZZ
25
68.000
76.0
9.0
96
56
10
15
41
47
12
SUS304
BBHWFB6205ZZ-45-40
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6205ZZ
25
71.000
82.0
11.0
102
62
10
20
45
52
15
SUS304
BBHWFB6006ZZ-40-40
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6006ZZ
30
72.000
84.0
11.0
104
64
10
20
48
55
13
SUS304
BBHWFB6206ZZ-50-40
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6206ZZ
30
76.000
92.0
11.0
112
72
10
20
55
62
16
SUS304
BBHWFB6007ZZ-50-40
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6007ZZ
35
76.000
92.0
11.0
112
72
10
20
55
62
14
SUS304
BBHWFB6207ZZ-60-40
BBHWFB
钢
S45C
发黑
6207ZZ
35
84.000
118.0
13.0
148
88
15
25
64
72
17
SUS304
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BGHFB, BGHF, BGHFA, BGHFSA, BGHFS - 带座轴承 T型
Misumi
03.06.2021
EDBPBCB,EDBPBCM - 轴承 - 球面轴承固定座 - 标准型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
Contact Sealed Type DD DDU
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BFF - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BFG - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BHF51_56 - 带座轴承·双轴承紧凑T型·带挡圈
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-BDJ01_03 - 带座轴承 铸造型 微型立式座外球面球轴承
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BHR71_72 - 带座轴承·双轴承外圈固定T型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BGL01_12 - 带座轴承·单轴承定位式T型·基准面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-BDJ_BDJ09 - 带座轴承 带立式座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBHKB,BBHK,BBCHKA,BBHKSA,BBHKS - 带座轴承-T型高度选择型
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
FAA184-186 - 带座轴承 双轴承T型高度选择型
远东卓越FA
18.06.2024
BGJ21_46 - 带座轴承·单轴承T型·高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表