BAFNT,BAFNTC,BAFNTS - 轴承-精密U型螺帽
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bafnt-688-2.prj},{NB=BAFNTC20},{CODE=BAFNTC},{MATZ=S45CQuality(22-28HRC)},{MATM=SUS301},{M=20},{MP=20×1.0},{D=32},{D1=26.0},{DD=28.4},{T=1.8},{S=4},{H=7.7},{H1=±0.5},{HH=6},{MAX=0.05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATZ
主体材质
ⁿ/ₐ
MATM
摩擦环材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M × 螺距(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D
D [mm]
ⁿ/ₐ
D1
D1 [mm]
ⁿ/ₐ
DD
d [mm]
ⁿ/ₐ
T
T [mm]
ⁿ/ₐ
S
S [mm]
ⁿ/ₐ
H
H [mm]
ⁿ/ₐ
H1
正负偏差 [mm]
ⁿ/ₐ
HH
h [mm]
ⁿ/ₐ
MAX
端面垂直度 (最大)
ⁿ/ₐ
BAFNT10
BAFNT
SS400
SUS301
10
10×0.75
18
13.5
14.4
1.8
3
5.2
±0.3
4
0.05
BAFNT12
BAFNT
SS400
SUS301
12
12×1.0
22
17.0
18.4
1.8
3
5.4
±0.3
4
0.05
BAFNT15
BAFNT
SS400
SUS301
15
15×1.0
25
21.0
21.4
1.8
4
6.5
±0.5
5
0.05
BAFNT17
BAFNT
SS400
SUS301
17
17×1.0
28
24.0
24.2
1.9
4
6.4
±0.5
5
0.05
BAFNT20
BAFNT
SS400
SUS301
20
20×1.0
32
26.0
28.4
1.8
4
7.7
±0.5
6
0.05
BAFNT25
BAFNT
SS400
SUS301
25
25×1.5
38
32.0
34.0
2.0
5
9.1
±0.5
7
0.05
BAFNT30
BAFNT
SS400
SUS301
30
30×1.5
45
38.0
41.0
2.0
5
9.1
±0.8
7
0.05
BAFNT35
BAFNT
SS400
SUS301
35
35×1.5
52
44.0
48.0
2.0
5
10.2
±0.8
8
0.05
BAFNT40
BAFNT
SS400
SUS301
40
40×1.5
58
50.0
53.0
2.5
6
11.2
±0.8
9
0.05
BAFNT45
BAFNT
SS400
SUS301
45
45×1.5
65
56.0
60.0
2.5
6
12.5
±1.0
10
0.05
BAFNT50
BAFNT
SS400
SUS301
50
50×1.5
70
61.0
65.0
2.5
6
13.5
±1.0
11
0.05
BAFNTC10
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
10
10×0.75
18
13.5
14.4
1.8
3
5.2
±0.3
4
0.05
BAFNTC12
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
12
12×1.0
22
17.0
18.4
1.8
3
5.4
±0.3
4
0.05
BAFNTC15
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
15
15×1.0
25
21.0
21.4
1.8
4
6.5
±0.5
5
0.05
BAFNTC17
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
17
17×1.0
28
24.0
24.2
1.9
4
6.4
±0.5
5
0.05
BAFNTC20
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
20
20×1.0
32
26.0
28.4
1.8
4
7.7
±0.5
6
0.05
BAFNTC25
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
25
25×1.5
38
32.0
34.0
2.0
5
9.1
±0.5
7
0.05
BAFNTC30
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
30
30×1.5
45
38.0
41.0
2.0
5
9.1
±0.8
7
0.05
BAFNTC35
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
35
35×1.5
52
44.0
48.0
2.0
5
10.2
±0.8
8
0.05
BAFNTC40
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
40
40×1.5
58
50.0
53.0
2.5
6
11.2
±0.8
9
0.05
BAFNTC45
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
45
45×1.5
65
56.0
60.0
2.5
6
12.5
±1.0
10
0.05
BAFNTC50
BAFNTC
S45C调质(22-28HRC)
SUS301
50
50×1.5
70
61.0
65.0
2.5
6
13.5
±1.0
11
0.05
BAFNTS10
BAFNTS
SUS304
SUS301
10
10×0.75
18
13.5
14.4
1.8
3
5.2
±0.3
4
0.05
BAFNTS12
BAFNTS
SUS304
SUS301
12
12×1.0
22
17.0
18.4
1.8
3
5.4
±0.3
4
0.05
BAFNTS15
BAFNTS
SUS304
SUS301
15
15×1.0
25
21.0
21.4
1.8
4
6.5
±0.5
5
0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表