BAB6700ZZ,BAB6800ZZ,BAB6900ZZ,BAB6000ZZ,BAB6200ZZ,BAB6300ZZ - 深沟滚珠轴承-双盖式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/babzz-663.prj},{NB=BAB6304ZZ},{MOD=BAB6304ZZ},{CODE=BAB},{TYPE=6304},{MFQ=ZZ},{DD=20.0},{D=52},{B=15.0},{RR=1.10},{CRKN=15.90},{CORKN=7.900},{RPM=13000},{DSMIN=26.50},{DSMAX=28.00},{DH=45.50},{R=1.00},{WEI=145}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
RR
rr(min.)
ⁿ/ₐ
CRKN
基本额定负载Cr(动)kN
ⁿ/ₐ
CORKN
基本额定负载Cor(静)kN
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速[1/min]
ⁿ/ₐ
DSMIN
安装尺寸DsMIN
ⁿ/ₐ
DSMAX
安装尺寸dsmax
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 Dh
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸r(max)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BAB6700ZZ
BAB6700ZZ
SUJ2
10.0
15
4.0
0.20
0.85
0.430
15000
10.40
11.21
14.20
0.20
2
BAB6800ZZ
BAB6800ZZ
SUJ2
10.0
19
5.0
0.30
1.83
0.925
34000
12.00
12.50
17.00
0.30
5
BAB6900ZZ
BAB6900ZZ
SUJ2
10.0
22
6.0
0.30
2.70
1.270
32000
12.00
13.00
20.00
0.30
9
BAB6000ZZ
BAB6000ZZ
SUJ2
10.0
26
8.0
0.30
4.55
1.960
30000
12.00
13.50
24.00
0.30
19
BAB6200ZZ
BAB6200ZZ
SUJ2
10.0
30
9.0
0.60
5.10
2.390
24000
14.00
16.00
26.00
0.60
32
BAB6300ZZ
BAB6300ZZ
SUJ2
10.0
35
11.0
0.60
8.10
3.450
21000
14.00
16.50
31.00
0.60
52
BAB6701ZZ
BAB6701ZZ
SUJ2
12.0
18
4.0
0.20
0.92
0.530
13000
12.40
13.86
16.70
0.20
3
BAB6801ZZ
BAB6801ZZ
SUJ2
12.0
21
5.0
0.30
1.92
1.040
32000
14.00
14.50
19.00
0.30
6
BAB6901ZZ
BAB6901ZZ
SUJ2
12.0
24
6.0
0.30
2.89
1.460
30000
14.00
15.00
22.00
0.30
11
BAB6001ZZ
BAB6001ZZ
SUJ2
12.0
28
8.0
0.30
5.10
2.390
27000
14.00
16.00
26.00
0.30
21
BAB6201ZZ
BAB6201ZZ
SUJ2
12.0
32
10.0
0.60
6.10
2.750
22000
16.00
17.00
28.00
0.60
37
BAB6301ZZ
BAB6301ZZ
SUJ2
12.0
37
12.0
1.00
9.70
4.200
19000
17.00
18.00
32.00
1.00
60
BAB6702ZZ
BAB6702ZZ
SUJ2
15.0
21
4.0
0.20
0.93
0.580
11000
15.40
16.86
19.70
0.20
4
BAB6802ZZ
BAB6802ZZ
SUJ2
15.0
24
5.0
0.30
2.08
1.260
27000
17.00
17.50
22.00
0.30
7
BAB6902ZZ
BAB6902ZZ
SUJ2
15.0
28
7.0
0.30
3.65
2.000
26000
17.00
17.50
26.00
0.30
16
BAB6002ZZ
BAB6002ZZ
SUJ2
15.0
32
9.0
0.30
5.60
2.830
23000
17.00
19.00
30.00
0.30
30
BAB6202ZZ
BAB6202ZZ
SUJ2
15.0
35
11.0
0.60
7.75
3.600
19000
19.00
20.00
31.00
0.60
45
BAB6302ZZ
BAB6302ZZ
SUJ2
15.0
42
13.0
1.00
11.40
5.450
17000
20.00
22.50
37.00
1.00
83
BAB6703ZZ
BAB6703ZZ
SUJ2
17.0
23
4.0
0.20
1.00
0.650
9500
17.40
18.86
21.10
0.20
4
BAB6803ZZ
BAB6803ZZ
SUJ2
17.0
26
5.0
0.30
2.23
1.460
25000
19.00
19.50
24.00
0.30
8
BAB6903ZZ
BAB6903ZZ
SUJ2
17.0
30
7.0
0.30
4.65
2.580
23000
19.00
20.00
28.00
0.30
18
BAB6003ZZ
BAB6003ZZ
SUJ2
17.0
35
10.0
0.30
6.80
3.350
20000
19.00
21.00
33.00
0.30
39
BAB6203ZZ
BAB6203ZZ
SUJ2
17.0
40
12.0
0.60
9.60
4.600
17000
21.00
23.00
36.00
0.60
66
BAB6303ZZ
BAB6303ZZ
SUJ2
17.0
47
14.0
1.00
13.60
6.650
15000
22.00
25.50
42.00
1.00
113
BAB6704ZZ
BAB6704ZZ
SUJ2
20.0
27
4.0
0.20
1.40
0.720
8500
20.40
22.36
25.50
0.20
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表