BDHMG,BDHMGH,BDSHMG,BDHLGN,BDHLGHN,BDPHLGN,BDPHLGHN,BDGHLGN,BDSHLGN,BDSHLGHN,BDGSHLGHN - 铰链销·带肩开口销固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdhmg612.prj},{NB=BDPHLGN25-20},{CODE=BDPHLGN},{TYPE=zhi},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{HRD=-},{D=25},{L=20.0},{LX=[20:150/0.1]},{N=9.0},{U=24.8},{DD=5.0},{T=4.0},{H=30.0},{SKX=SUS304}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
D 公差
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
N
[mm]
U
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
DD
d 基准尺寸
[mm]
T
基准尺寸
[mm]
H
[mm]
SKX
附件开口销材质(1个)
ⁿ/ₐ
BDHMG3-10
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
3
-0.002/-0.008
14.40
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
SWRM
BDHMG4-10
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
4
-0.004/-0.012
14.50
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
SWRM
BDHMG5-10
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
5
-0.004/-0.012
15.60
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
SWRM
BDHMG6-15
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
6
-0.004/-0.012
20.80
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
SWRM
BDHMG8-18
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
8
-0.005/-0.014
25.00
4.0
7.8
1.5
2.0
2.0
12.0
SWRM
BDHMG10-18
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
10
-0.005/-0.014
26.25
5.0
9.8
1.5
2.5
2.0
14.0
SWRM
BDHMG12-22
BDHMG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
12
-0.006/-0.017
32.60
6.0
11.8
1.5
3.2
3.0
17.0
SWRM
BDHMGH3-10
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
3
-0.002/-0.008
14.40
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
SWRM
BDHMGH4-10
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
4
-0.004/-0.012
14.50
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
SWRM
BDHMGH5-10
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
5
-0.004/-0.012
15.60
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
SWRM
BDHMGH6-15
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
6
-0.004/-0.012
20.80
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
SWRM
BDHMGH8-18
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
8
-0.005/-0.014
25.00
4.0
7.8
1.5
2.0
2.0
12.0
SWRM
BDHMGH10-18
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
10
-0.005/-0.014
26.25
5.0
9.8
1.5
2.5
2.0
14.0
SWRM
BDHMGH12-22
BDHMGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
12
-0.006/-0.017
32.60
6.0
11.8
1.5
3.2
3.0
17.0
SWRM
BDSHMG3-10
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
3
-0.002/-0.008
14.40
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
SUS304
BDSHMG4-10
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
14.50
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
SUS304
BDSHMG5-10
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
15.60
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
SUS304
BDSHMG6-15
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
20.80
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
SUS304
BDSHMG8-18
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
25.00
4.0
7.8
1.5
2.0
2.0
12.0
SUS304
BDSHMG10-18
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
26.25
5.0
9.8
1.5
2.5
2.0
14.0
SUS304
BDSHMG12-22
BDSHMG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
32.60
6.0
11.8
1.5
3.2
3.0
17.0
SUS304
BDHLGN3-5
BDHLGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
3
-0.002/-0.008
9.40
2.5
2.9
1.5
0.8
1.5
5.5
SWRM
BDHLGN4-5
BDHLGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
4
-0.004/-0.012
9.50
2.5
3.9
1.5
1.0
1.5
6.5
SWRM
BDHLGN5-10
BDHLGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
5
-0.004/-0.012
15.60
3.5
4.9
1.5
1.2
1.5
8.0
SWRM
BDHLGN6-10
BDHLGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
6
-0.004/-0.012
15.80
3.5
5.8
1.5
1.6
1.5
9.0
SWRM
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表