AGLWP,AGLW2P,AGLWC,AGLW2C - 微型直线导轨·宽幅型·滑块加长型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/aglwp329_asmtab.prj},{NB=AGLWC16-110},{CODE=AGLWC},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=110},{LXX=110},{LMAX=670},{W=60},{L1=74.5},{B=45},{C=35},{SLL=M4×4.5},{S=4},{LL=4.5},{L2=58.7},{K=12.0},{W1=42},{W2=9.0},{H1=10.0},{DD=4.5},{D=8.0},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=42.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=aglwp329/aglwp329_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHG
滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGLWP9-50
AGLWP
不锈钢 56HRC~
1
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
10.0
2
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLWP12-60
AGLWP
不锈钢 56HRC~
1
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
2
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLWP14-110
AGLWP
不锈钢 56HRC~
1
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLWP16-110
AGLWP
不锈钢 56HRC~
1
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
AGLWC9-50
AGLWC
不锈钢 56HRC~
1
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
10.0
2
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLWC12-60
AGLWC
不锈钢 56HRC~
1
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
2
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLWC14-110
AGLWC
不锈钢 56HRC~
1
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLWC16-110
AGLWC
不锈钢 56HRC~
1
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
AGLW2P9-150
AGLW2P
不锈钢 56HRC~
2
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
15.0
5
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLW2P12-180
AGLW2P
不锈钢 56HRC~
2
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
6
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLW2P14-330
AGLW2P
不锈钢 56HRC~
2
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLW2P16-330
AGLW2P
不锈钢 56HRC~
2
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
AGLW2C9-150
AGLW2C
不锈钢 56HRC~
2
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
15.0
5
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLW2C12-180
AGLW2C
不锈钢 56HRC~
2
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
6
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLW2C14-330
AGLW2C
不锈钢 56HRC~
2
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLW2C16-330
AGLW2C
不锈钢 56HRC~
2
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表