AKK5002 - 单轴驱动器(经济型) -50系列 标准型 无护盖
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-219_asmtab.prj},{NB=AKK5002-C-200-1-F1},{CODE=AKK5002},{BG=2},{AY=C},{L=200},{NS=1},{MC=F1},{SS=},{L1=270},{G=20},{NN=3},{K=160},{ESX=120.000},{ESXL=55.000},{GS=1.200},{GX=1.400},{PPATH=dan-219/dan-219_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MT
电机类型
ⁿ/ₐ
MAT
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATX
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
BG
滚珠丝杠导程
ⁿ/ₐ
MF
电机连接法兰材质
ⁿ/ₐ
MF1
电机连接法兰表面处理
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
L1
工作台长度L1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
NN
n
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
ES
最大行程
ⁿ/ₐ
KG
参考重量
[kg]
AKK5002-C-150-1-F1
AKK5002
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金
黑色阳极氧化
150
220
35
2
80
70.0
1.00
AKK5002-C-200-1-F1
AKK5002
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金
黑色阳极氧化
200
270
20
3
160
120.0
1.20
AKK5002-C-250-1-F1
AKK5002
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金
黑色阳极氧化
250
320
45
3
160
170.0
1.40
AKK5002-C-300-1-F1
AKK5002
伺服电机
合金钢
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金
黑色阳极氧化
300
370
30
4
240
220.0
1.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表