ABSFBNL,ABSFNL,ABSSFNL,ABSKBNL,ABSKNL,ABSSKNL,ABSHBNL,ABSHNL,ABSSHNL - 支架型固定部加厚型长导向型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
02-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz98.prj},{NB=ABSKBNL12},{CODE=ABSKBNL},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=12},{ZJG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H7
公差等级
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
固定部壁厚
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
D2
d1
[mm]
K
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
ABSFBNL12
ABSFBNL
圆法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSFNL12
ABSFNL
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSSFNL12
ABSSFNL
圆法兰型
SUS304
-
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSKBNL12
ABSKBNL
方法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSKNL12
ABSKNL
方法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSSKNL12
ABSSKNL
方法兰型
SUS304
-
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSHBNL12
ABSHBNL
两面切割法兰型
S45C
发黑
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSHNL12
ABSHNL
两面切割法兰型
S45C
无电解镀镍
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSSHNL12
ABSSHNL
两面切割法兰型
SUS304
-
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表