目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® M60 - 坦克清潔劑
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于5’(1.5 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/m60_tank_cleaner_asmtab.prj},{NB=TJM60 (NPT)},{PN=TJM60 (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® M60 Tank Cleaner},{STPFN=TJM60.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tanjet\\Motor_driven\\TJM60},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJM60},{IC=NPT inlets (F) (3/8\" Liquid; 1/4\" Air line)},{MAXTD=5},{SC=360°},{MINTO=1.75},{MAT=316 stainless steel, carbon graphite PTFE, filled PEEK, EPDM, and PTFE},{OP=Motor-driven},{OPR=100 to 1000},{FRR=1.1 to 10.1},{MAXTEMP=180},{RSM=100},{MFP=150},{PPATH=assemblies/tjm60_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[ft]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
TJM60 (NPT)
TJM60 (NPT)
NPT入口(内螺纹)(3/8英寸液体;1/4英寸气...
5
360°
1.75
316不锈钢,碳石墨聚四氟乙烯,填充聚醚醚酮,三元...
马达-驱动
100 to 1000
1.1 to 10.1
180
100
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表