目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/27500_27500_r_nozzle.prj},{NB=27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)},{PN=27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 27500/TankJet® 27500-R Nozzle},{STPFN=27500_3x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\27500},{IC=3/4\" NPT (F)},{MAXTD=15},{SC=180° down},{MINTO=2.3},{MAT=PTFE fluoropolymer resin},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 50},{FRR=9.0 to 51},{MAXTEMP=200},{RSM=100},{MFP=150},{DB3=3x4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
MAXTD
最大推薦罐直徑
[ft]
SC
Spray Coverage
ⁿ/ₐ
MINTO
最小油箱開度
[in.]
MAT
材料
ⁿ/ₐ
OP
工作原理
ⁿ/ₐ
OPR
工作壓力範圍
[psi]
FRR
流量範圍
[gpm]
MAXTEMP
最高溫度
[°F]
RSM
推薦過濾網
ⁿ/ₐ
MFP
最大自由通道
[micron]
27500A (1in NPT, 180-degr...
27500A(1英寸NPT,180度向上)
1" NPT (F)
18
180°向上
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500B (1in NPT, 180-degr...
27500B(1英寸NPT,180度向下)
1" NPT (F)
18
180°向下
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500C (1in NPT, 270-degr...
27500C(1英寸NPT,270度向上)
1" NPT (F)
18
270°向上
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500D (1in NPT, 270-degr...
27500D(1英寸NPT,270度向下)
1" NPT (F)
18
270°向下
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500E (1in NPT, 360-degr...
27500E(1英寸NPT,360度)
1" NPT (F)
18
360°
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500A (2in NPT, 180-degr...
27500A(2英寸NPT,180度向上)
2" NPT (F)
20
180°向上
5
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
50 to 224
200
100
150
27500B (2in NPT, 180-degr...
27500B(2英寸NPT,180度向下)
2" NPT (F)
20
180°向下
5
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
50 to 224
200
100
150
27500C (2in NPT, 270-degr...
27500C(2英寸NPT,270度向上)
2" NPT (F)
20
270°向上
5
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
50 to 224
200
100
150
27500D (2in NPT, 270-degr...
27500D(2英寸NPT,270度向下)
2" NPT (F)
20
270°向下
5
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
50 to 224
200
100
150
27500E (2in NPT, 360-degr...
27500E(2英寸NPT,360度)
2" NPT (F)
20
360°
5
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
50 to 224
200
100
150
27500A (3/4in NPT, 180-de...
27500A(3/4英寸NPT,180度向上)
3/4" NPT (F)
15
180°向上
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500B (3/4in NPT, 180-de...
27500B(3/4英寸NPT,180度向下)
3/4" NPT (F)
15
180°向下
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500C (3/4in NPT, 270-de...
27500C(3/4英寸NPT,270度向上)
3/4" NPT (F)
15
270°向上
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500D (3/4in NPT, 270-de...
27500D(3/4英寸NPT,270度向下)
3/4" NPT (F)
15
270°向下
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500E (3/4in NPT, 360-de...
27500E(3/4英寸NPT,360度)
3/4" NPT (F)
15
360°
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500A-R (1in NPT, 180-de...
27500A-R(1英寸NPT,180度向上)
1" NPT (F)
18
180°向上
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500B-R (1in NPT, 180-de...
27500B-R(1英寸NPT,180度向下)
1" NPT (F)
18
180°向下
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500C-R (1in NPT, 270-de...
27500C-R(1英寸NPT,270度向上)
1" NPT (F)
18
270°向上
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500D-R (1in NPT, 270-de...
27500D-R(1英寸NPT,270度向下)
1" NPT (F)
18
270°向下
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500E-R (1in NPT, 360-de...
27500E-R(1英寸NPT,360度)
1" NPT (F)
18
360°
2.8
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
25 to 101
200
100
150
27500A-R (3/4in NPT, 180-...
27500A-R(3/4英寸NPT,180度向上)
3/4" NPT (F)
15
180°向上
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500B-R (3/4in NPT, 180-...
27500B-R(3/4英寸NPT,180度向下)
3/4" NPT (F)
15
180°向下
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500C-R (3/4in NPT, 270-...
27500C-R(3/4英寸NPT,270度向上)
3/4" NPT (F)
15
270°向上
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500D-R (3/4in NPT, 270-...
27500D-R(3/4英寸NPT,270度向下)
3/4" NPT (F)
15
270°向下
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
27500E-R (3/4in NPT, 360-...
27500E-R(3/4英寸NPT,360度)
3/4" NPT (F)
15
360°
2.3
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
液体驱动反作用力
10.0 to 50
9.0 to 51
200
100
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表