目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
SpiralJet®HHSJX - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
大通道实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_hhsjx.prj},{NB=1HHSJX-SS120340},{PN=1HHSJX-SS120340},{SG2=SpiralJet® HHSJX Series Nozzles},{CP=nozzle_hhsjx.prj},{IC=1},{SA=120},{CS=340},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=316 Stainless Steel},{EOD=0.625},{MFP=0.625},{FRC10=34},{FRC20=48},{FRC40=68},{FRC100=108},{FRC400=215},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{BDBN=27467-19 Hex, & Round},{ICRN=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
SA
喷射角度
[°]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC400
400 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
S3
[Inch]
3/8HHSJX-SS12030
3/8HHSJX-SS12030
3/8
120
30
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.188
0.188
3
4.2
6
9.5
19
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-12030
3/8HHSJX-12030
3/8
120
30
外螺纹
NPT
黄铜
0.188
0.188
3
4.2
6
9.5
19
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP12030
3/8HHSJX-PP12030
3/8
120
30
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.188
0.188
3
4.2
6
9.5
19
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS12040
3/8HHSJX-SS12040
3/8
120
40
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.219
0.219
4
5.7
8
12.6
25
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-12040
3/8HHSJX-12040
3/8
120
40
外螺纹
NPT
黄铜
0.219
0.219
4
5.7
8
12.6
25
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP12040
3/8HHSJX-PP12040
3/8
120
40
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.219
0.219
4
5.7
8
12.6
25
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS12053
3/8HHSJX-SS12053
3/8
120
53
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.25
0.25
5.3
7.5
10.6
16.8
34
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-12053
3/8HHSJX-12053
3/8
120
53
外螺纹
NPT
黄铜
0.25
0.25
5.3
7.5
10.6
16.8
34
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP12053
3/8HHSJX-PP12053
3/8
120
53
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.25
0.25
5.3
7.5
10.6
16.8
34
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS12082
3/8HHSJX-SS12082
3/8
120
82
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.313
0.313
8.2
11.6
16.4
26
52
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-12082
3/8HHSJX-12082
3/8
120
82
外螺纹
NPT
黄铜
0.313
0.313
8.2
11.6
16.4
26
52
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP12082
3/8HHSJX-PP12082
3/8
120
82
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.313
0.313
8.2
11.6
16.4
26
52
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS9030
3/8HHSJX-SS9030
3/8
90
30
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.188
0.188
3
4.2
6
9.5
19
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-9030
3/8HHSJX-9030
3/8
90
30
外螺纹
NPT
黄铜
0.188
0.188
3
4.2
6
9.5
19
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP9030
3/8HHSJX-PP9030
3/8
90
30
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.188
0.188
3
4.2
6
9.5
19
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS9040
3/8HHSJX-SS9040
3/8
90
40
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.219
0.219
4
5.7
8
12.6
25
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-9040
3/8HHSJX-9040
3/8
90
40
外螺纹
NPT
黄铜
0.219
0.219
4
5.7
8
12.6
25
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP9040
3/8HHSJX-PP9040
3/8
90
40
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.219
0.219
4
5.7
8
12.6
25
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS9053
3/8HHSJX-SS9053
3/8
90
53
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.25
0.25
5.3
7.5
10.6
16.8
34
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-9053
3/8HHSJX-9053
3/8
90
53
外螺纹
NPT
黄铜
0.25
0.25
5.3
7.5
10.6
16.8
34
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP9053
3/8HHSJX-PP9053
3/8
90
53
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.25
0.25
5.3
7.5
10.6
16.8
34
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
3/8HHSJX-SS9082
3/8HHSJX-SS9082
3/8
90
82
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.313
0.313
8.2
11.6
16.4
26
52
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-9082
3/8HHSJX-9082
3/8
90
82
外螺纹
NPT
黄铜
0.313
0.313
8.2
11.6
16.4
26
52
六边形
2.75
0.97
0.86
0.88
3/8HHSJX-PP9082
3/8HHSJX-PP9082
3/8
90
82
外螺纹
NPT
聚丙烯
0.313
0.313
8.2
11.6
16.4
26
52
圆形
2.75
0.97
0.86
0.00
1/2HHSJX-SS120120
1/2HHSJX-SS120120
1/2
120
120
外螺纹
NPT
316不锈钢
0.375
0.375
12
17
24
38
76
六边形
3.38
1.19
1.00
1.06
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表