目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
气动液压 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
自动喷嘴
气动喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/automatic_nozzles/air_actuated_nozzles/air_hydraulic.prj},{NB=AA22AUH-7676-36},{PN=AA22AUH-7676-36},{IC=1/8 NPT (air) - 1/4 NPS (liquid)},{TT=Female},{MLP=250 psi},{MAP=45 psi},{MF=2 gpm},{MT=400°F},{MS=180 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=8196 - DS 11AU, AUA, & AUH},{CAP=13/16},{H=3.41},{W=1.50},{L=41.29},{STEP=AA22AUH-7676-36 + TPU.stp},{VERS=9},{IC18=1/8 NPT (air)},{IC14=1/4 NPS (liquid)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
TT
入口外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
MLP
最大液体压力
ⁿ/ₐ
MAP
最大气体压力
ⁿ/ₐ
MF
最大流量
ⁿ/ₐ
MT
最高温度(液体)
ⁿ/ₐ
MS
最大流速
ⁿ/ₐ
ST
喷嘴组件
ⁿ/ₐ
CAP
六角帽
[Inch]
H
高度
[Inch]
W
宽度
[Inch]
L
总长
[Inch]
1/4JAUH
1/4JAUH
1/4NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.8 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.50
-
4.37
1/8JJAUH
1/8JJAUH
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
125 psi
30 psi
0.3 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
3/4
1.00
-
2.67
D55500-P18JAUH0-A4V
D55500-P18JAUH0-A4V
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
43 psi
72 psi
0.42 gpm
158°F
600 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.18
1.18
2.55
D55500-P18JAUH1-A4V
D55500-P18JAUH1-A4V
1/8NPT(气体与液体)
内螺纹
145 psi
72 psi
1.5 gpm
158°F
300 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.18
1.18
3.33
AA22AUH
AA22AUH
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
600 psi
45 psi
5 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.24
1.50
5.63
AA22AUH-7676-8
AA22AUH-7676-8
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.41
1.50
13.29
AA22AUH-7676-12
AA22AUH-7676-12
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.41
1.50
17.29
AA22AUH-7676-18
AA22AUH-7676-18
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.41
1.50
23.29
AA22AUH-7676-24
AA22AUH-7676-24
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.41
1.50
29.29
AA22AUH-7676-36
AA22AUH-7676-36
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
250 psi
45 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.41
1.50
41.29
11024-22AUH-SS
11024-22AUH-SS
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
600 psi
45 psi
5 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.23
1.50
5.65
14799-22AUH-SS
14799-22AUH-SS
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
800 psi
75 psi
2 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.27
1.50
6.69
AA24AUA
AA24AUA
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.37
2.00
7.69
AA24AUA-20190
AA24AUA-20190
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
3000 psi
42 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.33
2.13
8.30
AA24AUA-8395
AA24AUA-8395
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
3.37
2.00
6.69
AA24AUA-8980-3
AA24AUA-8980-3
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.39
2.00
10.65
AA24AUA-8980-6
AA24AUA-8980-6
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.39
2.00
13.65
AA24AUA-8980-9
AA24AUA-8980-9
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.39
2.00
16.65
AA24AUA-8980-12
AA24AUA-8980-12
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.39
2.00
19.65
AA24AUA-8980-18
AA24AUA-8980-18
1/8NPT(气体)-1/4NPS(液体)
内螺纹
4000 psi
75 psi
0.6 gpm
400°F
180 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.39
2.00
25.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表