目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WindJet® Y767 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空气喷嘴
Flat Fan Nozzles
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/air_nozzles/flat_fan/y767.prj},{NB=Y767-1/4-15},{PN=Y767-1/4-15},{PF=Air Nozzles},{SP=Flat Fan},{M=767},{THD=NPT},{TT=Male},{IC=1/4},{MAT=ABS plastic},{MOTF=170 @ 100 psi},{MOTC=77 @ 7 bar},{CS=15},{C10= 6.8 },{C30= 12.8 },{C60= 21.3 },{C90= 29.6 },{A=1.575},{B=1.654},{DWGNO=32254x4},{CMS=x},{STEP=Y767-1/4-15-stp},{STEPLOC=ecatelog customer\\Spraying Sytems\\WindJet},{STEPLOCW=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\WindJet\\Y767},{VERS=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
MAT
物料
ⁿ/ₐ
MOTF
Max. Operating Temperature
[°F]
MOTC
Max. Operating Temperature
[°C]
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
C10
10psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C30
30psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C60
60psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
C90
90psi时的流量(scfm)
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[Inch]
B
Dimension B
[Inch]
Y767-1/4-15
Y767-1/4-15
气体喷嘴
扁平扇形
767
NPT
外螺纹
1/4
ABS塑料
170 @ 100 psi
77 @ 7 bar
15
6.8
12.8
21.3
29.6
1.575
1.654
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表