目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® GD/GGD - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
壁挂式实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/wall_mount_full_cone_nozzles/nozzle_gd_ggd_m_asmtab.prj},{NB=B1/8GD-5},{PN=B1/8GD-5},{SG2=GD, GGD Series FullJet®},{CP=nozzle_gd_asmtab_metric.prj, nozzle_ggd_asmtab_metric.prj},{IC=1/8},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=5},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=1.9},{MFP=1.2},{FRC04=1.5},{FRC05=1.6},{FRC07=1.9},{FRC15=2.7},{FRC3=3.7},{FRC6=5.1},{FRC7=5.5},{FRC10=6.5},{SA05=52},{SA15=65},{SA6=59},{L=1.39},{S1=0.56},{S2=0.50},{BDN=1111},{LH=812},{LC=0.578125},{CDN=1463},{LL=35.31},{SS1=14.29},{SS2=12.70},{VERSE=1},{PPATH=../../parts/nozzle_gd_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8GD-SS1
B1/8GD-SS1
1/8
内螺纹
BSPT
1
303不锈钢
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
35.31
14.29
12.70
B1/8GD-1
B1/8GD-1
1/8
内螺纹
BSPT
1
黄铜
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
35.31
14.29
12.70
B1/8GGD-SS1
B1/8GGD-SS1
1/8
外螺纹
BSPT
1
303不锈钢
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
36.91
14.29
12.70
B1/8GGD-1
B1/8GGD-1
1/8
外螺纹
BSPT
1
黄铜
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
36.91
14.29
12.70
B1/8GD-2
B1/8GD-2
1/8
内螺纹
BSPT
2
黄铜
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
35.31
14.29
12.70
B1/8GGD-SS2
B1/8GGD-SS2
1/8
外螺纹
BSPT
2
303不锈钢
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
36.91
14.29
12.70
B1/8GGD-2
B1/8GGD-2
1/8
外螺纹
BSPT
2
黄铜
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
36.91
14.29
12.70
B1/8GD-SS3
B1/8GD-SS3
1/8
内螺纹
BSPT
3
303不锈钢
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
35.31
14.29
12.70
B1/8GD-3
B1/8GD-3
1/8
内螺纹
BSPT
3
黄铜
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
35.31
14.29
12.70
B1/8GGD-SS3
B1/8GGD-SS3
1/8
外螺纹
BSPT
3
303不锈钢
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
36.91
14.29
12.70
B1/8GGD-3
B1/8GGD-3
1/8
外螺纹
BSPT
3
黄铜
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
36.91
14.29
12.70
B1/8GGD-SS3.5
B1/8GGD-SS3.5
1/8
外螺纹
BSPT
3.5
303不锈钢
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
36.91
14.29
12.70
B1/8GD-SS5
B1/8GD-SS5
1/8
内螺纹
BSPT
5
303不锈钢
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
35.31
14.29
12.70
B1/8GD-5
B1/8GD-5
1/8
内螺纹
BSPT
5
黄铜
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
35.31
14.29
12.70
B1/8GGD-SS5
B1/8GGD-SS5
1/8
外螺纹
BSPT
5
303不锈钢
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
36.91
14.29
12.70
B1/8GGD-5
B1/8GGD-5
1/8
外螺纹
BSPT
5
黄铜
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
36.91
14.29
12.70
B1/4GD-SS6.5
B1/4GD-SS6.5
1/4
内螺纹
BSPT
6.5
303不锈钢
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
40.87
17.46
15.88
B1/4GD-6.5
B1/4GD-6.5
1/4
内螺纹
BSPT
6.5
黄铜
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
40.87
17.46
15.88
B1/4GGD-6.5
B1/4GGD-6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
黄铜
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
43.26
17.46
15.88
B1/4GD-SS10
B1/4GD-SS10
1/4
内螺纹
BSPT
10
303不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
40.87
17.46
15.88
B1/4GD-10
B1/4GD-10
1/4
内螺纹
BSPT
10
黄铜
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
40.87
17.46
15.88
B1/4GGD-SS10
B1/4GGD-SS10
1/4
外螺纹
BSPT
10
303不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
43.26
17.46
15.88
B3/8GD-9.5
B3/8GD-9.5
3/8
内螺纹
BSPT
9.5
黄铜
2.7
2.3
2.8
3.1
3.6
5.1
7.1
9.7
10.4
12.3
45
50
46
45.97
20.64
19.05
B3/8GGD-SS9.5
B3/8GGD-SS9.5
3/8
外螺纹
BSPT
9.5
303不锈钢
2.7
2.3
2.8
3.1
3.6
5.1
7.1
9.7
10.4
12.3
45
50
46
46.76
20.64
19.05
B3/8GGD-SS15
B3/8GGD-SS15
3/8
外螺纹
BSPT
15
303不锈钢
3.5
2.3
4.4
4.9
5.7
8.1
11.2
15.4
16.5
19.4
64
67
61
46.76
20.64
19.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表