目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® GA/GGA - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
标准实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_ga_gga_m_asmtab.prj},{NB=B3/8GA-SS15},{PN=B3/8GA-SS15},{SG2=GA, GGA Series FullJet®},{CP=nozzle_ga_asmtab_metric.prj, nozzle_gga_asmtab_metric.prj},{IC=3/8},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=15},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=3.5},{MFP=2.3},{FRC04=4.4},{FRC05=6.5},{FRC07=7.6},{FRC15=10.8},{FRC3=14.9},{FRC6=20},{FRC7=22},{FRC10=26},{SA05=76},{SA15=80},{SA6=73},{L=1.28},{S1=0.81},{S2=0.75},{A=875.00000},{B=881.00000},{C=1287.00000},{BDN=7847},{CDN=1118},{LL=32.54},{SS1=20.64},{SS2=19.05},{AA=22.23},{BB=22.37},{CC=32.69},{VERSE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
B1/8GA-SS2
B1/8GA-SS2
1/8
内螺纹
BSPT
2
303不锈钢
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
23.11
14.29
12.70
16.00
14.03
21.18
B1/8GA-2
B1/8GA-2
1/8
内螺纹
BSPT
2
黄铜
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
23.11
14.29
12.70
16.00
14.03
21.18
B1/8GGA-SS2
B1/8GGA-SS2
1/8
外螺纹
BSPT
2
303不锈钢
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
23.88
14.29
12.70
16.76
14.03
21.18
B1/8GGA-2
B1/8GGA-2
1/8
外螺纹
BSPT
2
黄铜
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
23.88
14.29
12.70
16.76
14.03
21.18
B1/8GA-SS3
B1/8GA-SS3
1/8
内螺纹
BSPT
3
303不锈钢
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
23.11
14.29
12.70
16.00
14.03
21.18
B1/8GA-3
B1/8GA-3
1/8
内螺纹
BSPT
3
黄铜
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
23.11
14.29
12.70
16.00
14.03
21.18
B1/8GGA-SS3
B1/8GGA-SS3
1/8
外螺纹
BSPT
3
303不锈钢
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
23.88
14.29
12.70
16.76
14.03
21.18
B1/8GGA-3
B1/8GGA-3
1/8
外螺纹
BSPT
3
黄铜
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
23.88
14.29
12.70
16.76
14.03
21.18
B1/8GA-SS3.5
B1/8GA-SS3.5
1/8
内螺纹
BSPT
3.5
303不锈钢
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
23.11
14.29
12.70
16.00
15.02
22.16
B1/8GA-3.5
B1/8GA-3.5
1/8
内螺纹
BSPT
3.5
黄铜
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
23.11
14.29
12.70
16.00
15.02
22.16
B1/8GGA-SS3.5
B1/8GGA-SS3.5
1/8
外螺纹
BSPT
3.5
303不锈钢
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
23.88
14.29
12.70
16.76
15.02
22.16
B1/8GGA-3.5
B1/8GGA-3.5
1/8
外螺纹
BSPT
3.5
黄铜
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
23.88
14.29
12.70
16.76
15.02
22.16
B1/8GGA-3.9
B1/8GGA-3.9
1/8
外螺纹
BSPT
3.9
黄铜
1.9
1.0
1.1
1.3
1.5
2.1
2.9
4.0
4.3
5.1
77
84
79
23.88
14.29
12.70
16.76
14.03
21.18
B1/8GA-SS5
B1/8GA-SS5
1/8
内螺纹
BSPT
5
303不锈钢
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
23.11
14.29
12.70
16.00
15.02
22.16
B1/8GA-5
B1/8GA-5
1/8
内螺纹
BSPT
5
黄铜
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
23.11
14.29
12.70
16.00
15.02
22.16
B1/8GGA-SS5
B1/8GGA-SS5
1/8
外螺纹
BSPT
5
303不锈钢
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
23.88
14.29
12.70
16.76
15.02
22.16
B1/8GGA-5
B1/8GGA-5
1/8
外螺纹
BSPT
5
黄铜
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
23.88
14.29
12.70
16.76
15.02
22.16
B1/8GGA-SS6.1
B1/8GGA-SS6.1
1/8
外螺纹
BSPT
6.1
303不锈钢
2.3
1.2
1.8
2.0
2.3
3.3
4.5
6.2
6.7
7.9
69
74
68
23.88
14.29
12.70
16.76
15.02
22.16
B1/8GGA-6.1
B1/8GGA-6.1
1/8
外螺纹
BSPT
6.1
黄铜
2.3
1.2
1.8
2.0
2.3
3.3
4.5
6.2
6.7
7.9
69
74
68
23.88
14.29
12.70
16.76
15.02
22.16
B1/4GA-SS6.5
B1/4GA-SS6.5
1/4
内螺纹
BSPT
6.5
303不锈钢
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
28.70
17.46
15.88
20.07
19.59
28.32
B1/4GA-6.5
B1/4GA-6.5
1/4
内螺纹
BSPT
6.5
黄铜
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
28.70
17.46
15.88
20.07
19.59
28.32
B1/4GGA-SS6.5
B1/4GGA-SS6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
303不锈钢
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
29.46
17.46
15.88
20.83
19.59
28.32
B1/4GGA-6.5
B1/4GGA-6.5
1/4
外螺纹
BSPT
6.5
黄铜
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
29.46
17.46
15.88
20.83
19.59
28.32
B1/4GA-SS10
B1/4GA-SS10
1/4
内螺纹
BSPT
10
303不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
28.70
17.46
15.88
20.07
19.59
28.32
B1/4GA-10
B1/4GA-10
1/4
内螺纹
BSPT
10
黄铜
2.7
1.6
2.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
58
67
61
28.70
17.46
15.88
20.07
19.59
28.32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表