目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 6 mm
SPAX
Holzbau
Tellerkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_tellerkopf/15547.prj},{NB=0251010600405(350)},{IDNR=0251010600405},{DURCHMESSER=6},{KOPFDURCHMESSER=13.6},{LAENGE=40},{GEWINDELAENGE=37},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{BEZ=Holzbauschraube, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 6 mm},{GR=6x40},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0251010600405
0251010600405
Holzbauschraube, Vollgewi...
6x40
4003530257490
T30
6
T-STAR plus
13.6
40
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
37
4CUT
0251010600605
0251010600605
Holzbauschraube, Vollgewi...
6x60
4003530248351
T30
6
T-STAR plus
13.6
60
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
56
4CUT
0251010600805
0251010600805
Holzbauschraube, Vollgewi...
6x80
4003530245572
T30
6
T-STAR plus
13.6
80
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
61
4CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表