AS 2 1F - 弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1f.prj},{NB=AS4201F-04-12},{GUI=AS42*1F-*04-12},{AH=13.1},{KAT=x},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPT1=},{OPT3=},{OMSC=},{OPT2=},{MODEL1=AS42},{MODEL2=1F},{OPT3XX=1},{MODEL3=04-12},{MODEL3X=1},{D=12.000},{T=1/2},{THREADA=8.160},{DM=12.0},{DI=0},{GF=1},{TN=20.955},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{D3=0.0},{L1=34.6},{L2=48.9},{L3=24.5},{L4MAX=56.7},{L4MIN=49.2},{AMAX=49.6},{AMIN=42.1},{M1=22.0},{WEIGHT=101.0},{AA=0.000},{AB=0.5},{AC=3.0},{AD=7.6},{AE=6.5},{AF=20.0},{AG=21.0},{AI=4.0},{AJ=14.0},{AK=4.0},{AL=22.0},{N=29}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
管子O.D.
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
L4 max.
[mm]
L4MIN
L4 min.
[mm]
AMAX
A max.
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
质量
[g]
N
[mm]
AS1201F-M3-02
AS12*1F-M3-02
AS1201F-M3-02
2.000
M3 x 0.5
5.5
6.0
5.2
6.0
11.4
14.0
11.0
26.8
24.3
24.3
21.8
8.8
2.4
1
AS1201F-M5-02
AS12*1F-M5-02
AS1201F-M5-02
2.000
M5 x 0.8
7.0
6.0
5.2
7.5
11.4
14.0
11.5
27.3
24.8
24.3
21.8
8.8
3.0
2
AS1201F-M3-23
AS12*1F-M3-23
AS1201F-M3-23
3.200
M3 x 0.5
5.5
8.4
7.2
0.0
16.1
19.7
10.5
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
4.0
3
AS1201F-M3-04
AS12*1F-M3-04
AS1201F-M3-04
4.000
M3 x 0.5
5.5
9.3
7.2
0.0
16.1
19.7
10.0
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
4.0
4
AS1201F-M5-23
AS12*1F-M5-23
AS1201F-M5-23
3.200
M5 x 0.8
8.0
8.4
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
5
AS1201F-U10/32-23
AS12*1F-U10/32-23
AS1201F-U10/32-23
3.200
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
6
AS1201F-M5-04
AS12*1F-M5-04
AS1201F-M5-04
4.000
M5 x 0.8
8.0
9.3
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
7
AS1201F-U10/32-04
AS12*1F-U10/32-04
AS1201F-U10/32-04
4.000
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
8
AS1201F-M5-06
AS12*1F-M5-06
AS1201F-M5-06
6.000
M5 x 0.8
8.0
11.6
9.6
0.0
18.1
22.9
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7.0
9
AS1201F-U10/32-06
AS12*1F-U10/32-06
AS1201F-U10/32-06
6.000
10-32UNF
8.0
11.6
9.6
0.0
18.1
22.9
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7.0
10
AS2201F-01-23
AS22*1F-*01-23
AS2201F-01-23
3.200
1/8
12.0
9.3
14.2
0.0
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
16.0
11
AS2201F-01-04
AS22*1F-*01-04
AS2201F-01-04
4.000
1/8
12.0
9.3
14.2
0.0
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
17.0
12
AS2201F-01-06
AS22*1F-*01-06
AS2201F-01-06
6.000
1/8
12.0
11.6
14.2
0.0
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
17.0
13
AS2201F-01-08
AS22*1F-*01-08
AS2201F-01-08
8.000
1/8
12.0
15.2
14.2
0.0
25.3
32.4
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
16.0
14
AS2201F-01-10
AS22*1F-*01-10
AS2201F-01-10
10.000
1/8
12.0
18.5
14.2
0.0
32.1
39.2
14.1
35.2
30.2
32.1
27.1
21.0
21.0
15
AS2201F-02-04
AS22*1F-*02-04
AS2201F-02-04
4.000
1/4
17.0
10.4
18.5
0.0
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
32.0
16
AS2201F-02-06
AS22*1F-*02-06
AS2201F-02-06
6.000
1/4
17.0
12.8
18.5
0.0
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
32.0
17
AS2201F-02-08
AS22*1F-*02-08
AS2201F-02-08
8.000
1/4
17.0
15.2
18.5
0.0
27.2
36.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
34.0
18
AS2201F-02-10
AS22*1F-*02-10
AS2201F-02-10
10.000
1/4
17.0
18.5
18.5
0.0
35.3
44.5
19.5
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
36.0
19
AS3201F-02-06
AS32*1F-*02-06
AS3201F-02-06
6.000
1/4
19.0
12.8
23.0
0.0
27.8
39.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
17.0
60.0
20
AS3201F-02-08
AS32*1F-*02-08
AS3201F-02-08
8.000
1/4
19.0
15.2
23.0
0.0
29.5
41.0
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
63.0
21
AS3201F-02-10
AS32*1F-*02-10
AS3201F-02-10
10.000
1/4
19.0
18.5
23.0
0.0
31.8
43.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
67.0
22
AS3201F-02-12
AS32*1F-*02-12
AS3201F-02-12
12.000
1/4
19.0
20.9
23.0
0.0
32.8
44.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
22.0
69.0
23
AS3201F-03-06
AS32*1F-*03-06
AS3201F-03-06
6.000
3/8
19.0
12.8
23.0
0.0
27.8
39.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
17.0
55.0
24
AS3201F-03-08
AS32*1F-*03-08
AS3201F-03-08
8.000
3/8
19.0
15.2
23.0
0.0
29.5
41.0
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
18.5
57.0
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_3_1F - 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2L - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
17.06.2024
AS1002F-4002F - 直通型
SMC Corporation
26.06.2024
【收敛品】: KQ2L - 快换接头 弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
17.06.2024
KQ2L - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
17.06.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
KQ2H - 直通接头(密封剂)
SMC Corporation
17.06.2024
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
MXQ - 气动滑台
SMC Corporation
26.06.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
AWD - 减压阀微雾分离器一体型
SMC Corporation
26.06.2024
【收敛品】: AS1001F-4001F - 直通型 :本产品已停止生产
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表