LQ3B-F - 双管T型接头(内螺纹)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3b_f.prj},{NB=LQ3B61-F},{GUI=LQ3B61-F*},{MODEL1=LQ3B61-F},{THREAD=},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{THREAD1=1/2},{T1X=20.955},{T2X=21.336},{T1D=14.700},{A=42.0},{B=8.0},{E=30.0},{E1=26.0},{F=18.00},{G=36.0},{H=41},{L1=78.0},{L11=73.7},{L2=41.0},{M=49},{Y=29.5},{X1=15.000},{X2=16.000},{X3=26.000},{X4=2.000},{X5=46.000},{X6=0.800},{X7=28.1586},{X8=6.000},{X9=3.000},{X10=28.000},{X11=29.500},{X12=0.200},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=22.1963},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=2.000},{X19=12.500},{X20=0.300},{Y1=22.1114},{Y2=28.8586},{Y3=28.000},{Y4=20.000},{Z1=21.5000},{Z2=7.4772}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD1
连接螺纹 Rc/NPT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
LQ3B11-F
LQ3B11-F*
LQ3B11-F
4
1/8
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
19.5
14
18.5
LQ3B12-F
LQ3B12-F*
LQ3B12-F
3
1/8
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
19.5
14
18.5
LQ3B21-F
LQ3B21-F*
LQ3B21-F
6
1/8
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
19.7
20
18.5
LQ3B22-F
LQ3B22-F*
LQ3B22-F
6
1/4
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
22.0
20
21.5
LQ3B31-F
LQ3B31-F*
LQ3B31-F
10
1/8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
22.7
25
18.5
LQ3B32-F
LQ3B32-F*
LQ3B32-F
8
1/8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
22.7
25
18.5
LQ3B33-F
LQ3B33-F*
LQ3B33-F
10
1/4
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
23.7
25
21.5
LQ3B34-F
LQ3B34-F*
LQ3B34-F
8
1/4
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
23.7
25
21.5
LQ3B35-F
LQ3B35-F*
LQ3B35-F
10
3/8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
25.5
25
25.0
LQ3B36-F
LQ3B36-F*
LQ3B36-F
8
3/8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
25.5
25
25.0
LQ3B41-F
LQ3B41-F*
LQ3B41-F
12
1/4
6.0
24.0
22.0
10.00
20.0
24
52.5
50.3
23.2
29
21.5
LQ3B42-F
LQ3B42-F*
LQ3B42-F
12
3/8
6.0
24.0
22.0
10.00
20.0
24
52.5
50.3
26.0
29
25.0
LQ3B43-F
LQ3B43-F*
LQ3B43-F
12
1/2
6.0
24.0
22.0
10.00
20.0
24
52.5
50.3
30.0
29
29.5
LQ3B51-F
LQ3B51-F*
LQ3B51-F
19
3/8
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
30.5
37
25.0
LQ3B52-F
LQ3B52-F*
LQ3B52-F
19
1/2
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
35.5
37
29.5
LQ3B53-F
LQ3B53-F*
LQ3B53-F
19
3/4
7.0
26.5
24.0
14.00
28.0
32
64.0
61.3
37.0
37
36.0
LQ3B61-F
LQ3B61-F*
LQ3B61-F
25
1/2
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
41.0
49
29.5
LQ3B62-F
LQ3B62-F*
LQ3B62-F
25
3/4
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
42.5
49
36.0
LQ3B63-F
LQ3B63-F*
LQ3B63-F
25
1
8.0
30.0
26.0
18.00
36.0
41
78.0
73.7
46.0
49
44.5
LQ3B1A-F
LQ3B1A-F*
LQ3B1A-F
1/8''
1/8
3.5
10.0
9.0
4.75
9.5
11
28.5
27.4
19.5
14
18.5
LQ3B2A-F
LQ3B2A-F*
LQ3B2A-F
1/4''
1/8
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
19.7
20
18.5
LQ3B2B-F
LQ3B2B-F*
LQ3B2B-F
1/4''
1/4
4.0
17.0
16.0
6.00
12.0
16
34.5
33.3
22.0
20
21.5
LQ3B3A-F
LQ3B3A-F*
LQ3B3A-F
3/8''
1/8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
22.7
25
18.5
LQ3B3B-F
LQ3B3B-F*
LQ3B3B-F
3/8''
1/4
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
23.7
25
21.5
LQ3B3C-F
LQ3B3C-F*
LQ3B3C-F
3/8''
3/8
5.0
22.5
19.5
9.00
18.0
21
47.5
44.5
25.5
25
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表