LQ1L-F - 外螺纹直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ1 氟树脂制管接头 高级管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq1/lq1l-f.prj},{NB=LQ1L62-F},{GUI=LQ1L62-F*-*},{THREAD1=},{PACKAGING=},{MODEL1=LQ1L62-F},{SIZE=6},{OD=19},{ODX=19.000},{THREAD=3/4},{MP=26.441},{B=8},{C=18},{E=39.5},{H=36},{L1=69.500},{L2=42.500},{M=49.0},{Y=36.0},{A1=31.500},{A2=16.300},{A3=2.000},{A4=0.000},{A5=35.000},{A6=47.000},{A7=30},{A8=3},{BE=21.500},{B1=3.000},{B2=39.100},{B3=3.400},{B4=47.000},{R1=5.000},{R2=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SIZE
[mm]
OD
适合管子外径
ⁿ/ₐ
THREAD
连接螺纹R/NPT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
LQ1L11-F
LQ1L11-F*-*
LQ1L11-F
1
4
1/8
2
4
10.0
0
18.500
16.000
11.5
18.5
LQ1L12-F
LQ1L12-F*-*
LQ1L12-F
1
3
1/8
2
4
10.0
0
18.500
16.000
11.5
18.5
LQ1L21-F
LQ1L21-F*-*
LQ1L21-F
2
6
1/8
4
6
15.0
14
28.000
19.500
16.5
18.5
LQ1L22-F
LQ1L22-F*-*
LQ1L22-F
2
4
1/8
4
6
15.0
14
28.000
19.500
16.5
18.5
LQ1L2C-F
LQ1L2C-F*-*
LQ1L2C-F
2
3
1/8
4
6
15.0
14
28.000
19.500
16.5
18.5
LQ1L23-F
LQ1L23-F*-*
LQ1L23-F
2
6
1/4
4
6
15.0
14
28.000
22.000
16.5
21.5
LQ1L24-F
LQ1L24-F*-*
LQ1L24-F
2
4
1/4
4
6
15.0
14
28.000
22.000
16.5
21.5
LQ1L2F-F
LQ1L2F-F*-*
LQ1L2F-F
2
3
1/4
4
6
15.0
14
28.000
22.000
16.5
21.5
LQ1L31-F
LQ1L31-F*-*
LQ1L31-F
3
10
1/4
5
9
20.0
17
36.500
22.000
23.0
21.5
LQ1L32-F
LQ1L32-F*-*
LQ1L32-F
3
8
1/4
5
9
20.0
17
36.500
22.000
23.0
21.5
LQ1L33-F
LQ1L33-F*-*
LQ1L33-F
3
6
1/4
5
9
20.0
17
36.500
22.000
23.0
21.5
LQ1L34-F
LQ1L34-F*-*
LQ1L34-F
3
10
3/8
5
9
20.0
17
36.500
24.500
23.0
25.0
LQ1L35-F
LQ1L35-F*-*
LQ1L35-F
3
8
3/8
5
9
20.0
17
36.500
24.500
23.0
25.0
LQ1L36-F
LQ1L36-F*-*
LQ1L36-F
3
6
3/8
5
9
20.0
17
36.500
24.500
23.0
25.0
LQ1L3E-F
LQ1L3E-F*-*
LQ1L3E-F
3
3
3/8
5
9
15.0
14
31.600
24.500
16.5
25.0
LQ1L39-F
LQ1L39-F*-*
LQ1L39-F
3
10
1/8
5
9
20.0
17
36.600
21.800
23.0
18.5
LQ1L310-F
LQ1L310-F*-*
LQ1L310-F
3
8
1/8
5
9
20.0
17
36.600
21.800
23.0
18.5
LQ1L41-F
LQ1L41-F*-*
LQ1L41-F
4
12
3/8
6
9
24.0
21
43.000
25.500
28.0
25.0
LQ1L42-F
LQ1L42-F*-*
LQ1L42-F
4
10
3/8
6
9
24.0
21
43.000
25.500
28.0
25.0
LQ1L43-F
LQ1L43-F*-*
LQ1L43-F
4
12
1/2
6
9
24.0
21
43.000
30.500
28.0
29.5
LQ1L44-F
LQ1L44-F*-*
LQ1L44-F
4
10
1/2
6
9
24.0
21
43.000
30.500
28.0
29.5
LQ1L49-F
LQ1L49-F*-*
LQ1L49-F
4
12
1/4
6
9
24.0
21
43.000
23.800
28.0
21.5
LQ1L410-F
LQ1L410-F*-*
LQ1L410-F
4
12
1/8
6
9
24.0
21
43.000
23.800
28.0
18.5
LQ1L51-F
LQ1L51-F*-*
LQ1L51-F
5
19
1/2
7
14
29.0
26
54.000
35.500
39.0
29.5
LQ1L52-F
LQ1L52-F*-*
LQ1L52-F
5
12
1/2
7
14
29.0
26
54.000
35.500
39.0
29.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表