KQ2D-G - 两管垂直接头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2d_gs.prj},{NB=KQ2D08-02G},{GUI=KQ2D08-02G},{TYPE=},{OD=8},{T=1/4},{RA=13.157},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=02},{H=14},{D=13.2},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{L1=18.8},{L2=30.7},{A=32.6},{M=14.2},{Q=8.4},{O=8},{N=4.2},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=7.3},{CNSMASSEXACT=20.4},{LV1=10.5},{LV2=3.8},{LV3=10.80},{DH1=11.2},{LH1=12.000},{DV1=13.000},{DV2=8.950},{R=3.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2D04-01G1
KQ2D04-01G*1
4
1/8
KQ2D04-01G1
10
8.2
7.7
10
15.8
23.3
24.3
13.3
5.7
6
3.2
6.0
6.0
3.6
9.2
KQ2D04-02G1
KQ2D04-02G*1
4
1/4
KQ2D04-02G1
14
8.2
7.7
10
15.8
27.7
27.1
13.3
5.7
6
3.2
6.0
6.0
3.6
19.0
KQ2D06-01G1
KQ2D06-01G*1
6
1/8
KQ2D06-01G1
12
10.4
9.7
12
16.8
24.3
26.4
13.3
6.7
6
3.2
13.9
11.0
5.4
10.2
KQ2D06-02G1
KQ2D06-02G*1
6
1/4
KQ2D06-02G1
14
10.4
9.7
12
16.8
28.7
29.2
13.3
6.7
6
3.2
13.9
11.0
5.4
19.1
KQ2D06-03G1
KQ2D06-03G*1
6
3/8
KQ2D06-03G1
17
10.4
9.7
12
16.8
30.1
30.2
13.3
6.7
6
3.2
13.9
11.0
5.4
31.0
KQ2D08-01G
KQ2D08-01G
8
1/8
KQ2D08-01G
14
13.2
13.0
0
18.8
26.3
29.8
14.2
8.4
8
4.2
26.3
18.2
6.0
15.3
KQ2D08-02G
KQ2D08-02G
8
1/4
KQ2D08-02G
14
13.2
13.0
0
18.8
30.7
32.6
14.2
8.4
8
4.2
26.3
18.2
7.3
20.4
KQ2D08-03G
KQ2D08-03G
8
3/8
KQ2D08-03G
17
13.2
13.0
0
18.8
32.1
33.6
14.2
8.4
8
4.2
26.3
18.2
7.3
32.1
KQ2D10-02G
KQ2D10-02G
10
1/4
KQ2D10-02G
17
15.9
15.6
0
21.2
33.1
36.3
15.6
9.6
8
4.2
40.8
29.0
9.0
24.9
KQ2D10-03G
KQ2D10-03G
10
3/8
KQ2D10-03G
17
15.9
15.6
0
21.2
34.5
37.3
15.6
9.6
8
4.2
40.8
29.0
9.4
32.7
KQ2D10-04G
KQ2D10-04G
10
1/2
KQ2D10-04G
22
15.9
15.6
0
21.2
38.7
40.2
15.6
9.6
8
4.2
40.8
29.0
9.4
60.6
KQ2D12-02G
KQ2D12-02G
12
1/4
KQ2D12-02G
19
18.5
18.2
0
23.6
35.5
40.0
17.0
10.7
8
4.2
57.2
45.2
9.0
35.0
KQ2D12-03G
KQ2D12-03G
12
3/8
KQ2D12-03G
19
18.5
18.2
0
23.6
36.9
41.0
17.0
10.7
8
4.2
57.2
45.2
11.0
38.0
KQ2D12-04G
KQ2D12-04G
12
1/2
KQ2D12-04G
22
18.5
18.2
0
23.6
41.1
43.9
17.0
10.7
8
4.2
57.2
45.2
11.6
60.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表