LECS-T - AC伺服电机控制器(绝对增量式)
SMC Corporation
电动执行器
LEC 控制器
LECS-T AC伺服电机控制器(绝对式)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/lec/lecss_t/lecss_t_asmtab.prj},{NB=LECSS2-T5(0)},{CONTROLLER=(S) SSCNET III/H type (For absolute encoder)},{VOLTAGE=(2) 200 to 240 VAC, 50/60 Hz},{MOTOR=T5},{BATTERY=0},{PPATH=assembly/lecss_t_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CONTROLLER
驱动器种类
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
电源电压
ⁿ/ₐ
LECSS2-T5
(S) SSCNET III/H型 (绝对式编码器...
(2) AC200〜240V 50/60Hz
LECSB2-T5
(B) 脉冲输入型/定位型 (绝对式编码器用)
(2) AC200〜240V 50/60Hz
LECSC2-T5
(C) CC-Link直接输入型 (绝对式编码器用...
(2) AC200〜230V 50/60 Hz
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表