CKQ/CLKQ D-X3256 - 销钉夹紧气缸/导向销高硬度型
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
C(L)KQ 销钉夹紧气缸
C(L)KQ-X3256 导向销高硬度型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/clkq/ckq_x3256/ckq_x3256_asmtab.prj},{NB=CKQGDA50-197RALSZ-X3256(2_0)},{PIN=19.7},{HOLE=20},{LOCK=},{MAGNET=G},{MOUNTING=A},{BORE=50},{THREAD=},{GUIDE=(R) Round type},{CLAMP=A},{POS=2},{HEIGHT=L},{SHIM=(S) With 3 mm shims},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/ckq_x3256_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PIN
导向销钉直径
[mm]
HOLE
适合工件孔直径
[mm]
BORE
缸径
[mm]
GUIDE
导向销钉形状
ⁿ/ₐ
SHIM
垫片
ⁿ/ₐ
CKQGDA50-155RALSZ-X3256
15.5
16
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-157RALSZ-X3256
15.7
16
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-158RALSZ-X3256
15.8
16
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-159RALSZ-X3256
15.9
16
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-160RALSZ-X3256
16.0
16
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-175RALSZ-X3256
17.5
18
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-177RALSZ-X3256
17.7
18
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-178RALSZ-X3256
17.8
18
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-179RALSZ-X3256
17.9
18
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-180RALSZ-X3256
18.0
18
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-195RALSZ-X3256
19.5
20
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-197RALSZ-X3256
19.7
20
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-198RALSZ-X3256
19.8
20
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-199RALSZ-X3256
19.9
20
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-200RALSZ-X3256
20.0
20
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-245RALSZ-X3256
24.5
25
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-247RALSZ-X3256
24.7
25
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-248RALSZ-X3256
24.8
25
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-249RALSZ-X3256
24.9
25
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-250RALSZ-X3256
25.0
25
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-295RALSZ-X3256
29.5
30
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-297RALSZ-X3256
29.7
30
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-298RALSZ-X3256
29.8
30
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-299RALSZ-X3256
29.9
30
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
CKQGDA50-300RALSZ-X3256
30.0
30
50
(R) 圆形
(S) 带3mm垫片
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表