CQ2 CQ-C - 双耳环脚座
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CQ2 薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cq2/accesories/cq_c.prj},{NB=CQ-C032_CQ2},{MODEL=CQ-C032},{BORE=32},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{CW=20},{CT=5},{CL=30},{CX=18.0},{CD=10},{M=34.0},{CZ=45},{R=80},{CN=6.6},{BOLT=M6x12L},{A=0.000},{B=0.000},{CZ1=22.400},{CZ2=28.400},{CZ3=39.000},{CX1=20.000},{CX2=21.300},{R1=5.500},{R2=10.000},{CX3=7.611}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
CW
[mm]
CT
[mm]
CL
[mm]
CX
[mm]
CD
[mm]
M
[mm]
CZ
[mm]
R
[deg]
CN
[mm]
BOLT
脚座安装用内六角螺钉(附件)
ⁿ/ₐ
CQ-C012
CQ-C012
12
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
14
4
19
5.0
5
15.5
25
100
4.5
M4x10L
CQ-C016
CQ-C016
16
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
15
4
21
6.5
5
20.0
28
100
4.5
M4x10L
CQ-C020
CQ-C020
20
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
18
5
27
8.0
8
25.5
35
80
6.6
M6x12L
CQ-C025
CQ-C025
25
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
20
5
30
10.0
10
28.0
40
90
6.6
M6x12L
CQ-C032
CQ-C032
32
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
20
5
30
18.0
10
34.0
45
80
6.6
M6x12L
CQ-C040
CQ-C040
40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
22
6
32
18.0
10
40.0
52
80
6.6
M6x14L
CQ-C050
CQ-C050
50
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
28
7
42
22.0
14
50.0
64
80
9.0
M8x16L
CQ-C063
CQ-C063
63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
30
8
44
22.0
14
60.0
77
60
11.0
M10x20L
CQ-C080
CQ-C080
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
38
10
56
28.0
18
77.0
98
70
13.5
M12x25L
CQ-C100
CQ-C100
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
45
13
67
32.0
22
94.0
117
70
13.5
M12x30L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表