目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
PU220AR - 直动式电磁阀
SHAKO
二口阀
直接式
PU220AR-直动式电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{shako/two_port_valve/direct_type/pu220ar/pu220ar_asmtab.prj},{NB=PU220AR-01-S1(2)},{MODEL=PU220AR},{V=},{R=01: 1/8''},{R1=-01},{R2=9.728},{P=},{N=},{S1=-S1},{L=},{E1=},{TIMER=2},{A=22.0},{B=22.0},{C=72.0},{D=15.0},{E=11.0},{F=22.0},{G=7.5},{H=M4xP0.7xL6.5},{M=4},{LE=6.5},{PPATH=assembly/direct_acting_solenoid_valve_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
R
配管尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PU220AR-01-S1
PU220AR
01: 1/8''
22.0
22.0
72.0
15.0
11.0
22.0
7.5
M4xP0.7xL6.5
PU220AR-02-S1
PU220AR
02: 1/4''
25.4
35.0
75.0
18.0
17.5
25.4
12.7
M5xP0.8xL7.0
PU220AR-03-S1E4
PU220AR
03: 3/8''
30.0
55.0
79.0
18.0
27.5
25.0
11.0
M5xP0.8xL7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表