您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 910 - FN 879 - rostfrei A4 - Hexagon head screws plugs, heavy style, cylindrical thread
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_s
DIN 910
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_s/din_910/rs/din_910_a4_fn879.prj},{NB=SFS FN 879 288203 Verschlussschraube DIN 910 rostfreier Stahl rostfrei A4 M14x1.5},{ARTNR=288203},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=879},{DD=14},{D=14.000},{D3=12.160},{P=1.500},{L=21.000},{I=12.000},{DC=19.000},{C=3.000},{E=14.200},{H=6.000},{S=13.000},{VERS=1.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Collar diameter
[mm]
C
Collar-height
[mm]
E
Outside hexagon width
[mm]
H
Hexagon height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 879 288201 Verschl...
288201
rostfreier Stahl
rostfrei A4
10
879
10.000
8.773
1.000
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
SFS FN 879 288202 Verschl...
288202
rostfreier Stahl
rostfrei A4
10
879
12.000
10.160
1.500
21.000
12.000
17.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 879 288203 Verschl...
288203
rostfreier Stahl
rostfrei A4
10
879
14.000
12.160
1.500
21.000
12.000
19.000
3.000
14.200
6.000
13.000
SFS FN 879 288204 Verschl...
288204
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1
879
16.000
14.160
1.500
21.000
12.000
21.000
3.000
18.720
6.000
17.000
SFS FN 879 288205 Verschl...
288205
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1
879
18.000
16.160
1.500
24.000
12.000
23.000
4.000
18.720
8.000
17.000
SFS FN 879 288206 Verschl...
288206
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1
879
20.000
18.160
1.500
26.000
14.000
25.000
4.000
20.880
8.000
19.000
SFS FN 879 288207 Verschl...
288207
rostfreier Stahl
rostfrei A4
1
879
24.000
22.160
1.500
27.000
14.000
29.000
4.000
23.910
9.000
22.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表