FN5179 - FISCHER SaMontec Kunststoffrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5179.prj},{NB=584610(300)},{ARTNR=584610},{LODLEVEL=300},{FN=FN5179},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=79473},{MKT=FI 79473 SM KST RohSchel,FKS Plus 32-37},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Kunststoffrohrschellen},{LTEXT2=FKS Plus Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FKS Plus 32-37 (79473)},{A=M 8},{BXS=20x1.4},{S=1.4},{H=57},{NENN=1\"},{SB=32-37},{D1=18.500},{Z=32},{VERS=4},{D=23.600},{B1=40.000},{H1=3.000},{B2=32.000},{H2=0.413},{DX=25.458},{Z1=0.458},{B3=34.279},{H3=7.204},{DX1=23.850},{B4=29.810},{H4=6.455},{VL=33.000},{VH=16.958},{H5=0.000},{ROT1=69.000},{ROT2=89.4844},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
BXS
Breite x Stärke
[mm]
H
[mm]
NENN
Nenngrösse (Zoll)
ⁿ/ₐ
SB
Spannbereich
[mm]
Z
[mm]
584607
584607
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79470
FI 79470 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 15-19 (79470)
M 8
20x1.4
40
3/8"
15-19
24
584608
584608
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79471
FI 79471 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 20-24 (79471)
M 8
20x1.4
45
1/2"
20-24
26
584609
584609
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79472
FI 79472 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 25-30 (79472)
M 8
20x1.4
49
3/4"
25-30
28
584610
584610
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79473
FI 79473 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 32-37 (79473)
M 8
20x1.4
57
1"
32-37
32
584611
584611
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79474
FI 79474 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 40-45 (79474)
M 8
20x1.5
66
1 1/4"
40-44
37
584612
584612
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79475
FI 79475 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 45-50 (79475)
M 8
20x1.5
76
1 1/2"
45-50
42
584613
584613
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79476
FI 79476 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 54-58 (79476)
M 8
20x1.5
82
50-55
45
584614
584614
FN5179
F4
FISCHER SAMONTEC
79477
FI 79477 SM KST RohSchel,...
FISCHER SaMontec Kunststo...
FKS Plus Stahl verzinkt b...
-
FKS Plus 59-63 (79477)
M 8
20x1.5
85
2"
56-63
46
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表