DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set screws with cone point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 914
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_914/st/din_914_a2k_fn131.prj},{NB=SFS FN 131 119293 Gewindestift DIN 914 Stahl 45 H verzinkt blau M6x6},{ARTNR=119293},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=131},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=6.000},{DT=1.500},{S=3.000},{T=2.000},{SW=90.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DT
Diameter of the truncated cone point
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SW
Angle of the cone
[mm]
SFS FN 131 119167 Gewinde...
119167
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
3.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119170 Gewinde...
119170
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
4.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119171 Gewinde...
119171
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
4.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119174 Gewinde...
119174
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
5.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 194172 Gewinde...
194172
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
5.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119179 Gewinde...
119179
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
6.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 295952 Gewinde...
295952
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
6.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 308424 Gewinde...
308424
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
8.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119183 Gewinde...
119183
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
8.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119187 Gewinde...
119187
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
10.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119186 Gewinde...
119186
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
10.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119191 Gewinde...
119191
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
12.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 308425 Gewinde...
308425
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
12.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 308426 Gewinde...
308426
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
16.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119195 Gewinde...
119195
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
16.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 308427 Gewinde...
308427
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
3.000
2.387
0.500
20.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119199 Gewinde...
119199
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
3.000
2.387
0.500
20.000
0.000
1.500
1.200
90.000
SFS FN 131 119202 Gewinde...
119202
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
4.000
3.141
0.700
4.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 119203 Gewinde...
119203
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
4.000
3.141
0.700
4.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 119207 Gewinde...
119207
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
4.000
3.141
0.700
5.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 308901 Gewinde...
308901
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
4.000
3.141
0.700
5.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 119211 Gewinde...
119211
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
4.000
3.141
0.700
6.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 119210 Gewinde...
119210
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
4.000
3.141
0.700
6.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 119215 Gewinde...
119215
Stahl
45 H
verzinkt blau
100
131
4.000
3.141
0.700
8.000
0.000
2.000
1.500
90.000
SFS FN 131 308428 Gewinde...
308428
Stahl
45 H
verzinkt blau
1000
131
4.000
3.141
0.700
8.000
0.000
2.000
1.500
90.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表