4995 - fischer Einschlaganker Stahl verzinkt EA II
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/einschlag_ea_ii.prj},{NB=SFS 581844},{ARTNR=581844},{FN=4995},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=532232},{MKT=FI 532232 EinSchlAnk St zn,EAIIM10x25,50},{LTEXT1=FISCHER Einschlaganker EA II},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=EA II M10x25 (532232)},{D0=12},{HEF=25},{L=25},{H1=27},{E=10-14},{M=M10},{T=15},{L1=14.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
HEF
Länge
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
H1
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
[mm]
E
Einschraubtiefe
[mm]
M
Innengewinde
ⁿ/ₐ
T
installieren
[mm]
SFS 581842
581842
4995
F4
FISCHER
532230
FI 532230 EinSchlAnk St z...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M6x25 (532230)
8
25
25
27
6-14
M6
4
SFS 401905
401905
4995
F4
FISCHER
48264
FI 48264 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M6x30 (48264)
8
30
30
32
6-14
M6
4
SFS 581843
581843
4995
F4
FISCHER
532231
FI 532231 EinSchlAnk St z...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M8x25 (532231)
10
25
25
27
8-14
M8
8
SFS 401906
401906
4995
F4
FISCHER
48284
FI 48284 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M8x30 (48284)
10
30
30
33
8-14
M8
8
SFS 401907
401907
4995
F4
FISCHER
48323
FI 48323 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M8x40 (48323)
10
40
40
43
8-14
M8
8
SFS 581844
581844
4995
F4
FISCHER
532232
FI 532232 EinSchlAnk St z...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M10x25 (532232)
12
25
25
27
10-14
M10
15
SFS 401908
401908
4995
F4
FISCHER
48332
FI 48332 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M10x30 (48332)
12
30
30
33
10-14
M10
15
SFS 401909
401909
4995
F4
FISCHER
48339
FI 48339 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M10x40 (48339)
12
40
40
43
10-17
M10
15
SFS 581845
581845
4995
F4
FISCHER
532233
FI 532233 EinSchlAnk St z...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M12x25 (532233)
15
25
25
27
12-14
M12
35
SFS 401910
401910
4995
F4
FISCHER
48406
FI 48406 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M12x50 (48406)
15
50
50
54
12-22
M12
35
SFS 401911
401911
4995
F4
FISCHER
48407
FI 48407 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M12 D (48407)
16
50
50
54
12-22
M12
35
SFS 401912
401912
4995
F4
FISCHER
48408
FI 48408 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M16x65 (48408)
20
65
65
70
16-28
M16
60
SFS 401913
401913
4995
F4
FISCHER
48409
FI 48409 EinSchlAnk St zn...
FISCHER Einschlaganker EA...
Stahl verzinkt
EA II M20x80 (48409)
24
80
80
85
20-34
M20
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表