目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SXC5-6,3 - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SXC5
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sxc5/sxc5_6_3.prj},{NB=SFS SXC5-S16/A4-6,3X345-A4},{CNSORDERNO=SXC5-S16/A4-6,3X345-A4},{TYP=SXC5},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling composite panel fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 - AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A4 / AISI 316 with vulkanised EPDM},{SD=270 - 313mm},{KL=268 - 318 mm},{VD=4mm},{MAT=A4},{L=345},{D1=12-13mm},{D2=6.3},{DW=16},{SW=8},{GW=55.25},{VERS=38},{VERS2=4},{LM=64.500},{P=1.81},{VER3D=2},{PRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SXC5-6,3X80-A2 Selbst...
SXC5-6,3X80-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
35-48mm
33-53mm
4mm
A2, A4
80
12-13mm
6.3
-
8
14.40
SFS SXC5-6,3X100-A2 Selbs...
SXC5-6,3X100-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
45-68mm
43-73mm
4mm
A2, A4
100
12-13mm
6.3
-
8
17.50
SFS SXC5-6,3X120-A2 Selbs...
SXC5-6,3X120-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
55-88mm
53-93mm
4mm
A2, A4
120
12-13mm
6.3
-
8
20.60
SFS SXC5-6,3X140-A2 Selbs...
SXC5-6,3X140-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
75-108mm
73-113mm
4mm
A2, A4
140
12-13mm
6.3
-
8
23.63
SFS SXC5-6,3X160-A2 Selbs...
SXC5-6,3X160-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
95-128mm
93-133mm
4mm
A2, A4
160
12-13mm
6.3
-
8
26.80
SFS SXC5-6,3X190-A2 Selbs...
SXC5-6,3X190-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
115-158mm
113-163mm
4mm
A2, A4
190
12-13mm
6.3
-
8
31.40
SFS SXC5-6,3X220-A2 Selbs...
SXC5-6,3X220-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
145-188mm
143-193mm
4mm
A2, A4
220
12-13mm
6.3
-
8
36.00
SFS SXC5-6,3X250-A2 Selbs...
SXC5-6,3X250-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
175-218mm
173-223mm
4mm
A2, A4
250
12-13mm
6.3
-
8
40.70
SFS SXC5-6,3X290-A2 Selbs...
SXC5-6,3X290-A2
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
215-258mm
213-263mm
4mm
A2, A4
290
12-13mm
6.3
-
8
45.50
SFS SXC5-6,3X345-A4 Selbs...
SXC5-6,3X345-A4
SXC5
Hex head
-
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
-
270 - 313mm
268 - 318 mm
4mm
A4
345
12-13mm
6.3
-
8
53.40
SFS SXC5-S16-6,3X80-A2 Se...
SXC5-S16-6,3X80-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
35-48mm
33-53mm
4mm
A2, A4
80
12-13mm
6.3
16
8
16.25
SFS SXC5-S16-6,3X100-A2 S...
SXC5-S16-6,3X100-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
45-68mm
43-73mm
4mm
A2, A4
100
12-13mm
6.3
16
8
19.35
SFS SXC5-S16-6,3X120-A2 S...
SXC5-S16-6,3X120-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
55-88mm
53-93mm
4mm
A2, A4
120
12-13mm
6.3
16
8
22.45
SFS SXC5-S16-6,3X140-A2 S...
SXC5-S16-6,3X140-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
75-108mm
73-113mm
4mm
A2, A4
140
12-13mm
6.3
16
8
25.48
SFS SXC5-S16-6,3X160-A2 S...
SXC5-S16-6,3X160-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
95-128mm
93-133mm
4mm
A2, A4
160
12-13mm
6.3
16
8
28.65
SFS SXC5-S16-6,3X190-A2 S...
SXC5-S16-6,3X190-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
115-158mm
113-163mm
4mm
A2, A4
190
12-13mm
6.3
16
8
33.25
SFS SXC5-S16-6,3X220-A2 S...
SXC5-S16-6,3X220-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
145-188mm
143-193mm
4mm
A2, A4
220
12-13mm
6.3
16
8
37.85
SFS SXC5-S16-6,3X250-A2 S...
SXC5-S16-6,3X250-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
175-218mm
173-223mm
4mm
A2, A4
250
12-13mm
6.3
16
8
42.55
SFS SXC5-S16-6,3X290-A2 S...
SXC5-S16-6,3X290-A2
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
215-258mm
213-263mm
4mm
A2, A4
290
12-13mm
6.3
16
8
47.35
SFS SXC5-S16/A4-6,3X345-A...
SXC5-S16/A4-6,3X345-A4
SXC5
Hex head
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
270 - 313mm
268 - 318 mm
4mm
A4
345
12-13mm
6.3
16
8
55.25
SFS SXC5-S19-6,3X80-A2 Se...
SXC5-S19-6,3X80-A2
SXC5
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
35-48mm
33-53mm
4mm
A2, A4
80
12-13mm
6.3
19
8
17.40
SFS SXC5-S19-6,3X100-A2 S...
SXC5-S19-6,3X100-A2
SXC5
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
45-68mm
43-73mm
4mm
A2, A4
100
12-13mm
6.3
19
8
20.50
SFS SXC5-S19-6,3X120-A2 S...
SXC5-S19-6,3X120-A2
SXC5
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
55-88mm
53-93mm
4mm
A2, A4
120
12-13mm
6.3
19
8
23.60
SFS SXC5-S19-6,3X140-A2 S...
SXC5-S19-6,3X140-A2
SXC5
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
75-108mm
73-113mm
4mm
A2, A4
140
12-13mm
6.3
19
8
26.63
SFS SXC5-S19-6,3X160-A2 S...
SXC5-S19-6,3X160-A2
SXC5
Hex head
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2/...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
95-128mm
93-133mm
4mm
A2, A4
160
12-13mm
6.3
19
8
29.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表