目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SXC14 - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SXC14
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sxc14/sxc14.prj},{NB=SFS SXC14-S19-5,5X165-A4},{CNSORDERNO=SXC14-S19-5,5X165-A4},{MATNR=1344490},{TYP=SXC14},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling composite panel fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{SD=94 - 132mm},{VD=14mm},{MAT=A4},{L=165},{D1=10.5},{D2=5.5},{D3=7},{D4=5},{D5=4},{D6=4.9},{D7=19},{H=5},{DW=19},{SW=8},{GW=30.050},{VERS=17},{VERS2=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SXC14-S16-5,5X100 Sel...
SXC14-S16-5,5X100
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
39 - 67mm
14mm
A2
100
10.5
5.5
7
16
8
18.365
SFS SXC14-S19-5,5X100 Sel...
SXC14-S19-5,5X100
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
39 - 67mm
14mm
A2
100
10.5
5.5
7
19
8
18.955
SFS SXC14-S22-5,5X100 Sel...
SXC14-S22-5,5X100
SXC14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
39 - 67mm
14mm
A2
100
10.5
5.5
7
22
8
20.021
SFS SXC14-S19-5,5X100-A4 ...
SXC14-S19-5,5X100-A4
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
39 - 67mm
14mm
A4
100
10.5
5.5
7
19
8
18.147
SFS SXC14-S16-5,5X120 Sel...
SXC14-S16-5,5X120
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
14mm
A2
120
10.5
5.5
7
16
8
22.310
SFS SXC14-S19-5,5X120 Sel...
SXC14-S19-5,5X120
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
14mm
A2
120
10.5
5.5
7
19
8
22.900
SFS SXC14-S22-5,5X120 Sel...
SXC14-S22-5,5X120
SXC14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
14mm
A2
120
10.5
5.5
7
22
8
23.990
SFS SXC14-S16-5,5X120-A4 ...
SXC14-S16-5,5X120-A4
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
14mm
A4
120
10.5
5.5
7
16
8
19.002
SFS SXC14-S19-5,5X120-A4 ...
SXC14-S19-5,5X120-A4
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
59 - 87mm
14mm
A4
120
10.5
5.5
7
19
8
19.002
SFS SXC14-S16-5,5X140 Sel...
SXC14-S16-5,5X140
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
14mm
A2
140
10.5
5.5
7
16
8
25.423
SFS SXC14-S19-5,5X140 Sel...
SXC14-S19-5,5X140
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
14mm
A2
140
10.5
5.5
7
19
8
22.000
SFS SXC14-S22-5,5X140 Sel...
SXC14-S22-5,5X140
SXC14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
14mm
A2
140
10.5
5.5
7
22
8
27.013
SFS SXC14-S19-5,5X140-A4 ...
SXC14-S19-5,5X140-A4
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
79 - 107mm
14mm
A4
140
10.5
5.5
7
19
8
24.733
SFS SXC14-S16-5,5X165 Sel...
SXC14-S16-5,5X165
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
14mm
A2
165
10.5
5.5
7
16
8
29.979
SFS SXC14-S19-5,5X165 Sel...
SXC14-S19-5,5X165
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
14mm
A2
165
10.5
5.5
7
19
8
30.050
SFS SXC14-S22-5,5X165 Sel...
SXC14-S22-5,5X165
SXC14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
14mm
A2
165
10.5
5.5
7
22
8
31.569
SFS SXC14-S19-5,5X165-A4 ...
SXC14-S19-5,5X165-A4
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
94 - 132mm
14mm
A4
165
10.5
5.5
7
19
8
30.050
SFS SXC14-S16-5,5X190 Sel...
SXC14-S16-5,5X190
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
119 - 157mm
14mm
A2
190
10.5
5.5
7
16
8
33.558
SFS SXC14-S19-5,5X190 Sel...
SXC14-S19-5,5X190
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
119 - 157mm
14mm
A2
190
10.5
5.5
7
19
8
34.000
SFS SXC14-S22-5,5X190 Sel...
SXC14-S22-5,5X190
SXC14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
119 - 157mm
14mm
A2
190
10.5
5.5
7
22
8
35.148
SFS SXC14-S16-5,5X215 Sel...
SXC14-S16-5,5X215
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
144 - 182mm
14mm
A2
215
10.5
5.5
7
16
8
37.495
SFS SXC14-S19-5,5X215 Sel...
SXC14-S19-5,5X215
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
144 - 182mm
14mm
A2
215
10.5
5.5
7
19
8
38.420
SFS SXC14-S22-5,5X215 Sel...
SXC14-S22-5,5X215
SXC14
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
144 - 182mm
14mm
A2
215
10.5
5.5
7
22
8
38.919
SFS SXC14-S16-5,5X240 Sel...
SXC14-S16-5,5X240
SXC14
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
169 - 207mm
14mm
A2
240
10.5
5.5
7
16
8
41.414
SFS SXC14-S19-5,5X240 Sel...
SXC14-S19-5,5X240
SXC14
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
169 - 207mm
14mm
A2
240
10.5
5.5
7
19
8
40.990
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表