目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SX5
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sx5/sx5.prj},{NB=SFS SX5/38-S19-5,5X63-A4},{CNSORDERNO=SX5/38-S19-5,5X63-A4},{MATNR=1346741},{TYP=SX5},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=38mm},{VD=5mm},{MAT=A4},{L=63},{D1=10.50},{D2=5.5},{D3=4.55},{D4=4.0},{D6=19.0},{D7=7.6},{DW=19.0},{SW=8.0},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=11.180},{VERS=1.000},{PRA=12.000},{X=0},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX5/12-S16-5,5X35-A4 ...
SX5/12-S16-5,5X35-A4
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
10.50
5.5
16.0
8.0
8.373
SFS SX5/12-S19-5,5X35-A4 ...
SX5/12-S19-5,5X35-A4
SX5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
10.50
5.5
19.0
8.0
9.310
SFS SX5/12-S22-5,5X35-A4 ...
SX5/12-S22-5,5X35-A4
SX5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
10.50
5.5
22.0
8.0
10.200
SFS SX5/12-S14-5,5X35 Sel...
SX5/12-S14-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
14.0
8.0
7.795
SFS SX5/12-S16-5,5X35 Sel...
SX5/12-S16-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
16.0
8.0
8.100
SFS SX5/12-S19-5,5X35 Sel...
SX5/12-S19-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
19.0
8.0
9.012
SFS SX5/12-S22-5,5X35 Sel...
SX5/12-S22-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
22.0
8.0
10.355
SFS SX5/12-S29-5,5X35 Sel...
SX5/12-S29-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
29.0
8.0
12.910
SFS SX5/12-D12-S16-5,5X35...
SX5/12-D12-S16-5,5X35
SX5
D12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
16.0
4.5
7.320
SFS SX5/12-D12-S19-5,5X35...
SX5/12-D12-S19-5,5X35
SX5
D12
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
19.0
4.5
8.267
SFS SX5/12-D12-S16-5,5X37...
SX5/12-D12-S16-5,5X37-A4
SX5
D12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
37
12.00
5.5
16.0
4.5
7.320
SFS SX5/12-L12-S14-5,5X35...
SX5/12-L12-S14-5,5X35
SX5
irius
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
14.0
0.0
8.130
SFS SX5/12-L12-S16-5,5X35...
SX5/12-L12-S16-5,5X35
SX5
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
16.0
0.0
8.130
SFS SX5/12-L12-S19-5,5X35...
SX5/12-L12-S19-5,5X35
SX5
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
19.0
0.0
9.000
SFS SX5/12-L12-S22-5,5X35...
SX5/12-L12-S22-5,5X35
SX5
irius
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
22.0
0.0
10.359
SFS SX5/12-L12-S16-5,5X35...
SX5/12-L12-S16-5,5X35-A4
SX5
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
12.00
5.5
16.0
0.0
8.380
SFS SX5/18-S16-5,5X41 Sel...
SX5/18-S16-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
16.0
8.0
8.851
SFS SX5/18-S19-5,5X41 Sel...
SX5/18-S19-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
19.0
8.0
9.721
SFS SX5/18-S22-5,5X41 Sel...
SX5/18-S22-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
22.0
8.0
11.127
SFS SX5/18-S29-5,5X41 Sel...
SX5/18-S29-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
29.0
8.0
14.147
SFS SX5/18-L12-S14-5,5X41...
SX5/18-L12-S14-5,5X41
SX5
irius
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
12.00
5.5
14.0
0.0
8.394
SFS SX5/18-L12-S16-5,5X41...
SX5/18-L12-S16-5,5X41
SX5
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
12.00
5.5
16.0
0.0
8.820
SFS SX5/18-L12-S19-5,5X41...
SX5/18-L12-S19-5,5X41
SX5
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
12.00
5.5
19.0
0.0
9.838
SFS SX5/20-30-S14-5,5X53 ...
SX5/20-30-S14-5,5X53
SX5
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20 - 30mm
5mm
A2
53
10.50
5.5
14.0
8.0
10.292
SFS SX5/20-30-S16-5,5X53 ...
SX5/20-30-S16-5,5X53
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20 - 30mm
5mm
A2
53
10.50
5.5
16.0
8.0
10.323
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表