Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
A-NSR-160-0-K - Adapter plate below
SCHUNK
自动化技术
附件
连接板
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/nsr_a_160_apl_unten.prj},{NB=SCHUNK-0303166-A-NSR-160-0-K},{IDNR=0303166},{TYP1=2.000},{L=140.000},{B=11.500},{H=61.000},{L1=74.000},{H1=41.700},{D1=8.000},{TD1=4.400},{D2=4.500},{D3=6.000},{H4=37.000},{L2=10.050},{L3=4.100},{H2=51.050},{L13=23.000},{H3=2.700},{R2=2.000},{L4=63.800},{L5=93.800},{H5=9.000},{M1=5.000},{TM1=5.500},{TL1=7.500},{H6=38.500},{H8=56.500},{L6=30.400},{L7=130.400},{M2=4.000},{TM2=6.000},{TL2=8.000},{H7=47.500},{D4=4.000},{TD4=6.000},{L8=58.000},{L10=88.000},{H10=27.200},{D6=8.100},{TD6=1.100},{D7=5.000},{TD7=6.000},{L9=82.000},{H9=9.700},{D5=5.000},{TD5=2.400},{B1=6.500},{L11=63.800},{L12=93.800},{M3=5.000},{TM3=10.000},{TL3=32.000},{R1=5.000},{M4=5.000},{F2=0.500},{LF1=7.500},{WF1=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0303166-A-NSR-160-...
0303166
A-NSR-160-0-K
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表