目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAAH/TSAH - 同步带轮-H型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taah.prj},{NB=TAAH-21-075-P14},{TYPECODE=TAAH},{TEETH=21},{WIDTH=075},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=14.000},{P=[14:57/1]},{N=[14:50/1]},{PD=84.89},{OD=83.52},{F=95},{E=75},{M=M6},{CATALOG=taah.jpg},{MX=6},{R1=4.240},{R2=2.590},{R3=1.470},{R4=1.420},{R5=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAH-14-075-P12
14
56.60
55.22
61
45
M5
4
1.8
TAAH-15-075-P12
15
60.64
59.27
67
50
M5
4
1.8
TAAH-16-075-P12
16
64.68
63.31
70
56
M6
4
1.8
TAAH-17-075-P12
17
68.72
67.35
80
60
M6
4
1.8
TAAH-18-075-P12
18
72.77
71.39
80
60
M6
4
1.8
TAAH-19-075-P14
19
76.81
75.44
87
67
M6
5
2.3
TAAH-20-075-P14
20
80.85
79.48
87
67
M6
5
2.3
TAAH-21-075-P14
21
84.89
83.52
95
75
M6
5
2.3
TAAH-22-075-P14
22
88.94
87.56
95
75
M6
5
2.3
TAAH-24-075-P16
24
97.01
95.65
104
84
M8
5
2.3
TAAH-25-075-P16
25
101.06
99.69
111
90
M8
5
2.3
TAAH-26-075-P20
26
105.11
103.73
111
90
M8
6
2.8
TAAH-28-075-P20
28
113.19
111.82
123
102
M8
6
2.8
TAAH-30-075-P20
30
121.28
119.90
127
105
M8
6
2.8
TAAH-32-075-P20
32
129.36
127.99
135
115
M8
6
2.8
TAAH-34-075-P20
34
137.45
136.07
144
125
M10
6
2.8
TAAH-36-075-P20
36
145.53
144.16
152
130
M10
6
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表