目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LA8M - 中间轴承型齿形惰轮-8M型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/la8m.prj},{NB=LA8M-28-250},{TYPECODE=LA8M},{TEETH=28},{WIDTH=250},{PD=71.30},{OD=70.08},{F=80},{E=60},{G=31},{A=28},{W=33},{S=5.5},{T=2},{BT=6202ZZ×2},{D=15},{C=35},{B=11},{RT=KDQ-35},{H=37.000},{K=1.700},{CATALOG=la8m.jpg},{R1=5.350},{R2=3.540},{R3=2.570},{R4=0.800},{R5=14.000},{BQ=2},{PPATH=la8m/assmeblies/la8m_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
卡簧型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LA8M-22-150
LA8M
22
150
56.02
54.65
61
45
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LA8M-22-250
LA8M
22
250
56.02
54.65
61
45
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-22-300
LA8M
22
300
56.02
54.65
61
45
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-22-400
LA8M
22
400
56.02
54.65
61
45
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-24-150
LA8M
24
150
61.12
59.74
67
50
28
17
22
6.0
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LA8M-24-250
LA8M
24
250
61.12
59.74
67
50
28
28
33
6.5
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LA8M-24-300
LA8M
24
300
61.12
59.74
67
50
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-24-400
LA8M
24
400
61.12
59.74
67
50
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-25-150
LA8M
25
150
63.66
62.28
70
54
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-25-250
LA8M
25
250
63.66
62.28
70
54
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-25-300
LA8M
25
300
63.66
62.28
70
54
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-25-400
LA8M
25
400
63.66
62.28
70
54
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-26-150
LA8M
26
150
66.21
64.85
74
58
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-26-250
LA8M
26
250
66.21
64.85
74
58
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-26-300
LA8M
26
300
66.21
64.85
74
58
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-26-400
LA8M
26
400
66.21
64.85
74
58
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-28-150
LA8M
28
150
71.30
70.08
80
60
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-28-250
LA8M
28
250
71.30
70.08
80
60
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-28-300
LA8M
28
300
71.30
70.08
80
60
31
33
38
8.0
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-28-400
LA8M
28
400
71.30
70.08
80
60
31
44
49
13.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-30-150
LA8M
30
150
76.39
75.13
87
67
31
17
22
5.5
2
6202ZZ×1
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-30-250
LA8M
30
250
76.39
75.13
87
67
31
28
33
5.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LA8M-30-300
LA8M
30
300
76.39
75.13
87
67
42
33
38
5.0
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.700
LA8M-30-400
LA8M
30
400
76.39
75.13
87
67
42
44
49
10.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.700
LA8M-32-150
LA8M
32
150
81.49
80.16
87
67
42
17
22
4.0
2
6204ZZ×1
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表