目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CKES - 超薄气缸-行程可调型
上隆SAMLO
气动执行元件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/pneumatic_actuator/ckes.prj},{NB=CKES-A20-S40-T30(0)},{TYPECODE=CKES},{A=20},{S=40},{SX=40,50},{T=30},{POS=0},{B=34},{C=36.0},{D=8},{E=M4},{F=4.0},{G=8},{H=6},{I=4.5},{J=6.5},{K1=M5},{K2=4.2},{L=57.5},{L1=29.5},{L2=5.5},{L3=35.0},{L4=21},{M=13.0},{N=14},{P=M5},{Q=0},{R=M6×1.0},{W=24.0},{X=7.5},{Z=5},{CATALOG=ckes.jpg},{EX=4},{K1X=5},{PX=5.000},{D1=22.000},{DD1=2.000},{BX1=10},{ANGLE=23.0},{RX=6},{RT=1.000},{PPATH=ckes/assmblies/ckes_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
缸径
ⁿ/ₐ
T
调整行程
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
CKES-A12-S30-T20(0)
CKES
12
20
25
0.0
6
M3
4.0
6
5
4.5
6.0
M5
4.2
50.0
27.0
5.0
32.0
17
10.2
12
M5
23
M5×0.8
16.3
6.3
4
CKES-A16-S40-T30(0)
CKES
16
30
29
0.0
6
M3
4.0
6
5
4.5
6.5
M5
4.2
52.5
28.5
5.5
34.0
17
11.0
12
M5
28
M5×0.8
19.8
7.3
4
CKES-A20-S40-T30(0)
CKES
20
30
34
36.0
8
M4
4.0
8
6
4.5
6.5
M5
4.2
57.5
29.5
5.5
35.0
21
13.0
14
M5
0
M6×1.0
24.0
7.5
5
CKES-A25-S50-T40(0)
CKES
25
40
40
42.0
10
M5
4.0
10
8
5.5
8.2
M6
5.2
64.0
31.0
6.0
37.0
25
17.0
15
M5
0
M8×1.25
28.0
8.0
6
CKES-A32-S50-T40(0)
CKES
32
40
44
50.0
12
M6
4.5
12
10
5.5
8.2
M6
5.2
71.5
34.5
7.0
41.5
27
22.0
16
PT1/8
0
M10×1.25
34.0
9.0
6
CKES-A40-S75-T50(0)
CKES
40
50
52
58.5
16
M8
4.0
12
14
6.5
10.5
M8
6.7
74.0
36.0
7.0
43.0
28
28.0
20
PT1/8
0
M14×1.5
40.0
10.0
7
CKES-A50-S75-T50(0)
CKES
50
50
62
71.5
20
M10
5.0
15
17
6.5
10.5
M8
6.7
80.0
38.0
9.0
47.0
29
38.0
25
PT1/4
0
M18×1.5
48.0
10.5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表