MFR - Hülsenspanndorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/mfr_asmtab.prj},{NB=1077706-60.7-62.5-N},{IDNR=1077706},{DG=06},{D=60.7},{DD=62.5},{DD1=60.7,61.7,62.7,63.7,64.7,65.7,66.7,67.7,68.7,69.7,70.7},{Z=57},{L=125.0},{A=130},{B=105},{C=M10},{F=54},{G=33},{AUS=Normal},{VERS=7.000},{VERS1=7.000},{X=14.000},{PPATH=mfr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Gewinde
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
ROEHM-1077700-KFR-14.2-N
1077700
00
21
85.0
100
75
M10
50
29
Normal
ROEHM-1077701-KFR-19.7-N
1077701
01
27
93.0
100
75
M10
52
31
Normal
ROEHM-1077702-KFR-25.2-N
1077702
02
27
93.0
100
75
M10
52
31
Normal
ROEHM-1077703-KFR-35.2-N
1077703
03
27
93.0
100
75
M10
52
31
Normal
ROEHM-1077704-KFR-40.2-N
1077704
04
42
110.0
130
105
M10
54
33
Normal
ROEHM-1077705-KFR-50.2-N
1077705
05
42
110.0
130
105
M10
54
33
Normal
ROEHM-1077706-KFR-60.7-N
1077706
06
57
125.0
130
105
M10
54
33
Normal
ROEHM-1077700-KFR-14.2-V
1077700
00
21
85.0
100
75
M10
50
29
Vulkanisiert
ROEHM-1077701-KFR-19.7-V
1077701
01
27
93.0
100
75
M10
52
31
Vulkanisiert
ROEHM-1077702-KFR-25.2-V
1077702
02
27
93.0
100
75
M10
52
31
Vulkanisiert
ROEHM-1077703-KFR-35.2-V
1077703
03
27
93.0
100
75
M10
52
31
Vulkanisiert
ROEHM-1077704-KFR-40.2-V
1077704
04
42
110.0
130
105
M10
54
33
Vulkanisiert
ROEHM-1077705-KFR-50.2-V
1077705
05
42
110.0
130
105
M10
54
33
Vulkanisiert
ROEHM-1077706-KFR-60.7-V
1077706
06
57
125.0
130
105
M10
54
33
Vulkanisiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表