目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3319 - TopTherm Chillers - Performance Class 1 - 1,5 kW
Rittal
控制箱空调及机器制冷
液体冷却
冷水机组
冷水机 TopTherm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/1_chiller_top/3319.prj},{NB=3319.600 (2)},{BEST=3319.600},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{BEZ1=Chiller TopTherm},{BEZ2=Leistungsklasse: 1 - 1,5kW},{B=600},{H=400},{T=430},{H2=398},{W2=600},{D2=446},{WW1=475.000},{DD1=341.000},{DD2=260.000},{INFOPAGE=hb34_s361},{GL=1500W},{SP=230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz},{RE=Microcontroller-Regelung},{GEW=51.000},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC002516}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
件号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
RE
Controler
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3319.600 (2)
3319.600
TopTherm Chillers
Performance Class 1 - 1,5...
600
400
430
1500W
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Microcontroller control
51.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
3319.610 (2)
3319.610
TopTherm Chillers
Performance Class 1 - 1,5...
600
400
430
1500W
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Microcontroller control
51.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表