目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
电缆软管 - 电缆软管
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelschlauch.prj},{NB=2589.100(0,0)},{BEST=2589.100},{INFO=PDF Katalog},{R=0},{ANGX1=15,30,45,60,90,120,180,[1-180]},{ANGX2=[0]},{ANG=0},{NW=29},{DI=27},{AF=geschlossen},{VE=25},{VERS=1},{INFOPAGE=hb32_s1065},{A=34.5},{I=28.9},{RX1=50},{CNSECLASS51=},{CNSECLASS70=},{CNSECLASS80=},{CNSETIM40=},{BEZ1=},{BEZ2=},{BEZ3=},{GEW=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
型号 SZ
ⁿ/ₐ
NW
额定值
ⁿ/ₐ
DI
内部直径
[mm]
AF
形式
ⁿ/ₐ
VE
包装
[m]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
BEZ1
Bezeichnung 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Bezeichnung 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Bezeichnung 3
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
2589.140
2589.140
50
46
封闭式
25
2589.150
2589.150
50
43
可分
25
2589.100
2589.100
29
27
封闭式
25
2595.000
2595.000
-
16
封闭式
25
27-18-06-25
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
Kabelschlauch
1.510
2589.000
2589.000
-
29
封闭式
25
27-18-06-25
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
Kabelschlauch
2.960
2596.000
2596.000
-
36
封闭式
25
27-18-06-25
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
Kabelschlauch
3.800
2590.000
2590.000
-
48
封闭式
25
27-18-06-25
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
Kabelschlauch
5.260
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表