目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Cable shunting ring - for cable routing
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆铺设
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/kabelfuehrungsbuegel.prj},{NB=7111.900},{BEST=7111.900},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Kabelführungsbügel},{BEZ2=125 x 85 mm},{INFOPAGE=hb34_s670},{B=120},{H=80},{VER=3.000},{VE=10 St.},{GEW=1.390},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7111.900
7111.900
Cable shunting ring
125 x 85 mm
10 pc(s).
1.390
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
7111.000
7111.000
Cable shunting ring
125 x 65 mm
10 pc(s).
1.260
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
7112.000
7112.000
Cable shunting ring
85 x 43 mm
10 pc(s).
0.830
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表