目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
型材用于电缆导入,中间 - for TS, SE, CM, TP
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆导入
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabeleinfuehrung/profil_kf_mittig.prj},{NB=8802.080},{BEST=8802.080},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=TS Profil zur Kabeleinführung},{BEZ1=Profil zur Kabeleinführung, mittig},{BEZ2=für TS, SE, CM, TP},{B=800},{L1=638},{GEW=0.320},{VE=1},{VERS=2},{INFOPAGE=hb34_s651},{L2=641},{CNSECLASS51=27-18-06-22},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-14-24-21},{CNSETIM40=EC000211},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
L1
宽度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8802.060
8802.060
型材用于电缆导入,中间
for TS, SE, CM, TP
600
438
0.212
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8802.080
8802.080
型材用于电缆导入,中间
for TS, SE, CM, TP
800
638
0.320
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8802.100
8802.100
型材用于电缆导入,中间
for TS, SE, CM, TP
1000
398
0.352
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8802.120
8802.120
型材用于电缆导入,中间
for TS, SE, CM, TP
1200
498
0.432
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
8802.160
8802.160
型材用于电缆导入,中间
for TS, SE, CM, TP
1600
698
0.618
27-18-06-22
27-40-06-04
27-14-24-21
EC000211
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表