目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Punched section 14 x 39 mm - VX Punched section 14 x 39 mm
Rittal
系统附件
内部扩装
母线系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/system_chassis_15_39_m51.prj},{NB=8619.740 (2)},{BEST=8619.740},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=System-Chassis 14 x 39 mm},{BEZ2=für neues Großschranksystem},{B=785},{TB=900},{BTT=900},{L=775},{W=785},{W1=775},{W2=773.5},{W3=732},{W4=675},{W5=27},{W6=700},{W7=28},{GEW=1.800},{B1=843.5},{N=33},{M=32},{VV=2.000},{INFOPAGE=hb34_s606},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
TB
用于门宽度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8619.700 (2)
8619.700
Punched section 14 x 39 m...
285
400
0.684
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.710 (2)
8619.710
Punched section 14 x 39 m...
385
500
0.920
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.720 (2)
8619.720
Punched section 14 x 39 m...
485
600
1.160
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.730 (2)
8619.730
Punched section 14 x 39 m...
685
800
1.600
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.740 (2)
8619.740
Punched section 14 x 39 m...
785
900
1.800
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.750 (2)
8619.750
Punched section 14 x 39 m...
885
1000
1.870
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.760 (2)
8619.760
Punched section 14 x 39 m...
575
700
1.200
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.770 (2)
8619.770
Punched section 14 x 39 m...
1075
1200
2.280
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.780 (2)
8619.780
Punched section 14 x 39 m...
1275
1400
2.700
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8619.790 (2)
8619.790
Punched section 14 x 39 m...
635
760
1.360
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表