目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Earthquake base/plinth - Height 100 mm
Rittal
系统附件
内部扩装
内部扩装用于受地震威胁的区域
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/fur_erdbebengefahrdete_bereiche/erdbeben_sockel_asmtab.prj},{NB=8601.860},{BEST=8601.860},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Erdbeben-Sockel},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{B=800},{H=100},{T=600},{GEW=15.900},{INFOPAGE=hb34_s643},{CNSECLASS51=27-18-20-02},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721},{PPATH=assemblies/erdbeben_sockel_asmtpl.prj},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
Height
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8601.860
8601.860
Earthquake base/plinth
Sheet steel, 100 mm high
800
100
600
15.900
27-18-20-02
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表