目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Base mount - for TS IT
Rittal
系统附件
底面
底面
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/boden/boden/bodenaufnahme.prj},{NB=5501.310},{BEST=5501.310},{VERS=1},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Bodenaufnahme},{BEZ2=für TS-IT},{BEZ3=für Schranktiefe 800 mm},{T=800},{VE=2 St.},{L=710},{L1=700},{T1=700},{L2=650},{T2=650},{B=782},{INFOPAGE=hb34_s524},{FARBE1=0.76,0.79,0.77,0.00},{GEW=1.000},{CNSECLASS51=27-18-20-92},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5501.300
5501.300
Base mount
for TS IT
for enclosure depth 600 m...
2
1.000
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-92-61
EC002620
5501.310
5501.310
Base mount
for TS IT
for enclosure depth 800 m...
2
1.000
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-92-61
EC002620
5501.320
5501.320
Base mount
for TS IT
for enclosure depth 1000 ...
2
1.000
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-92-61
EC002620
5501.350
5501.350
Base mount
for TS IT
for enclosure depth 1200 ...
2
2.000
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-92-61
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表