目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Assembly screws - M5 x 16 mm/M6 x 16 mm
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/befestigungsschrauben.prj},{NB=7094.120},{BEST=7094.120},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Befestigungsschrauben},{BEZ2=Kreuzschlitzschrauben},{BEZ3=M6 x 16 mm},{AUS=Kreuzschlitzschraube M5},{VE=50 St.},{GEW=0.200},{INFOPAGE=hb34_s695},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=23-11-01-90},{CNSETIM40=EC000887}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
AUS
形式
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7094.120
7094.120
Assembly screws
Phillips-head screw M5
50 Pcs.
0.200
27-18-25-04
27-18-25-90
23-11-01-90
EC000887
7094.110
7094.110
Assembly screws
Cheese-head screw M6
50 Pcs.
0.250
27-18-25-04
27-18-25-90
23-11-01-90
EC000887
7094.100
7094.100
Assembly screws
Phillips-head screw M6
50 Pcs.
0.300
27-18-25-04
27-18-25-90
23-11-01-90
EC000887
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表