目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
连接适配器 - 63A
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
连接适配器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/anschlussadapter/anschlussadapter_63a.prj},{NB=9342.200 (2)},{BEST=9342.200},{VERS=1},{BEZ1=Anschlussadapter 63A, 690V},{BEZ2=3-polig, Abgang oben, max. 10qmm},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{VE=1},{INFOPAGE=hb33_s281},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9342.200 (2)
9342.200
Connection adaptor 63A, 6...
3-pole, top outlet, max. ...
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
0.200
9342.210 (2)
9342.210
Connection adaptor 63A, 6...
3-pole, bottom outlet, ma...
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
0.220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表