目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZHZ33C,ZHZ34C,ZHZ33D,ZHZ34D,ZHZ60C,ZHZ60D - 管型支座-止動螺絲型
PRiCi FA
框架部品及配件
支柱·支柱座·支柱固定夾
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e10/zhz33c_asmtab.prj},{NB=ZHZ60C30-200},{LV1=Double stents},{MAT=Equivalent to STKM13A},{MAT2=STKM13A},{SUR=Fe3O4 protective film},{SUR2=Fe3O4 protective film},{ATT=Attachment screw},{CODE=ZHZ60C},{CODE3=ZHZ60C_C},{CODE5=ZHZ60C_E},{CODE6=ZHZ60C_F},{CODE7=KSSF},{MYCODE=M_WPSEWK},{VAR02=30},{AV021=30,40,50,60,70,80,100},{VAR04=200},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=zhz33c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
t
[mm]
FIX06
D1
[mm]
FIX08
D2
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
P.C.D.
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
Ha
[mm]
FIX18
l1
[mm]
FIX20
l2
[mm]
FIX22
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX24
l3
[mm]
FIX26
W
[mm]
FIX28
Z
[mm]
FIX30
W1
[mm]
ZHZ33C30-200
ZHZ33C30-200
雙支架
相當於STKM13A
鉻酸鹽光澤處理
止動螺絲
ZHZ33C
30.0
4
30.5
42.7
90
70
10
50
25
15
6
15.1
56
56
34
ZHZ34C30-200
ZHZ34C30-200
雙支架
相當於STKM13A
鍍鎳處理
止動螺絲
ZHZ34C
30.0
4
30.5
42.7
90
70
10
50
25
15
6
15.1
56
56
34
ZHZ60C30-200
ZHZ60C30-200
雙支架
相當於STKM13A
發黑處理
止動螺絲
ZHZ60C
30.0
4
30.5
42.7
90
70
10
50
25
15
6
15.1
56
56
34
ZHZ33D30-200
ZHZ33D30-200
單支架
相當於STKM13A
鉻酸鹽光澤處理
止動螺絲
ZHZ33D
30.0
4
30.5
42.7
90
70
10
50
25
15
6
15.1
56
56
34
ZHZ34D30-200
ZHZ34D30-200
單支架
相當於STKM13A
鍍鎳處理
止動螺絲
ZHZ34D
30.0
4
30.5
42.7
90
70
10
50
25
15
6
15.1
56
56
34
ZHZ60D30-200
ZHZ60D30-200
單支架
相當於STKM13A
發黑處理
止動螺絲
ZHZ60D
30.0
4
30.5
42.7
90
70
10
50
25
15
6
15.1
56
56
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表