目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DTC,DTCN,DTCM.DTCMN - 定位銷襯套-直柱薄壁型
PRiCi FA
定位零件
精密定位銷·定位銷襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d15/dtc.prj},{NB=DTCN3-5},{LV1=p6},{MAT=Equivalent to SKS3},{MAT2=SKS3},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{HN= 60HRC~},{CODE=DTCN},{MYCODE=M_JBAUNP},{VAR02=3},{VAR04=5},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
D公差選擇
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 尺寸公差
[mm]
FIX04
R
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
D尺寸公差
[mm]
DTC3-5
DTC3-5
p6
相當於SKS3
-
60HRC~
DTC
+0.008/+0.002
0.5
5
+0.020/+0.012
DTCN3-5
DTCN3-5
p6
相當於SKS3
無電解鍍鎳
60HRC~
DTCN
+0.010/0
0.5
5
+0.020/+0.012
DTCM3-5
DTCM3-5
m6
相當於SKS3
-
60HRC~
DTCM
+0.008/+0.002
0.5
5
+0.012/+0.004
DTCMN3-5
DTCMN3-5
m6
相當於SKS3
無電解鍍鎳
60HRC~
DTCMN
+0.010/0
0.5
5
+0.012/+0.004
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表