目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DW41CB,DW41CN,DW41S,DW42CB,DW42CN,DW42S - 定位調整螺絲塊-T型
PRiCi FA
定位零件
定位導向零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d14/dw41cb.prj},{NB=DW41S3-15},{LV1=Coarse threads},{MAT=SUS304},{SUR=-},{CODE=DW41S},{MYCODE=M_AJTNS},{VAR02=3},{VAR04=15},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H1
[mm]
FIX04
T
[mm]
FIX06
M×螺距
ⁿ/ₐ
FIX08
La
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
P1
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
S
[mm]
DW41CB3-15
DW41CB3-15
粗啞螺紋
SS400
四氧化三鐵保護膜
DW41CB
10
10
M3×0.5
32
16
24
4.5
5
DW41CN3-15
DW41CN3-15
粗啞螺紋
SS400
無電解鍍鎳
DW41CN
10
10
M3×0.5
32
16
24
4.5
5
DW41S3-15
DW41S3-15
粗啞螺紋
相當於SUS304
-
DW41S
10
10
M3×0.5
32
16
24
4.5
5
DW42CB3-15
DW42CB3-15
細牙螺紋
SS400
四氧化三鐵保護膜
DW42CB
10
10
M3×0.35
32
16
24
4.5
5
DW42CN3-15
DW42CN3-15
細牙螺紋
SS400
無電解鍍鎳
DW42CN
10
10
M3×0.35
32
16
24
4.5
5
DW42S3-15
DW42S3-15
細牙螺紋
相當於SUS304
-
DW42S
10
10
M3×0.35
32
16
24
4.5
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表